Sectionneur à ouverture centrale horizontal SDF

Fiabilité maximale et entretien minimal

Les sectionneurs SDF sont disponibles jusqu’à 550 kV, 4 000 A et 63 kA. Ces types de sectionneur ont une conception à faible friction et offrent une résistance de contact minimale. Ils sont équipés d’un verrouillage à arête centrale pour plus de fiabilité dans des conditions extrêmes. Voici d’autres caractéristiques importantes de ces sectionneurs :

  • Aucun ressort externe dans les doigts de contact
  • Conception supérieure du verrouillage mécanique
  • Solides piédestaux rotatifs
  • Capacité de déglaçage

Applications

Le sectionneur à ouverture centrale horizontal est utilisé dans les sous-stations en raison de sa simplicité et de sa flexibilité d’aménagement.
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Expérience mondiale
  • Fiabilité maximale et entretien minimal
  • Solution écoénergétique
  • Montage facile et rapide
  • Fonctionnement fiable et régulier
  • Convient à une vaste gamme de conditions environnementales

Brèves données sur les performances

Tension nominale (kV) 72,5 123 145 170 245 300 362 420 550
Courant nominal (A) jusqu’à 4 000 (*)
Courant de résistance courte durée (kA) jusqu’à 63
Tension de tenue à fréquence industrielle (kV)                  
·contre la terre 140 230 275 325 460 395 450 520 620
·sur la distance d’isolement 160 265 315 375 530 435 520 610 800
Tension de tenue aux chocs de foudre (kV)
·contre la terre 325 550 650 750 1050 1050 1175 1425 1550
·sur la distance d’isolement 375 630 750 860 1200 1050 1175 1425 1550
  (+170) (+205) (+240) (+315)
Tension de tenue aux chocs de manœuvre (kV)
·contre la terre - - - - - 850 950 1050 1175
·sur la distance d’isolement - - - - - 700 800 900 900
  (+245) (+295) (+345) (+450)

(*) Courant plus élevé sur demande

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.