Vue de la grille

Ingénierie intégrée et analyse économique du réseau électrique

GridView est un outil puissant et convivial de simulation de marché et d’évaluation du rendement des actifs qui permet de prendre des décisions opérationnelles et de planification plus rapides et plus éclairées. GridView modélise la transmission et l’optimisation de la sécurité des ressources du système par rapport aux charges distribuées spatialement, produisant des prévisions précises des niveaux d’utilisation du système d’alimentation et des schémas de flux d’alimentation.

Simulez des scénarios complexes. Modéliser le fonctionnement sur le marché d’un système d’alimentation électrique complet sous transmission restreinte pour étudier les scénarios opérationnels et de planification rapidement et avec précision.

Gérer efficacement les risques. Des simulations précises vous permettent de vous adapter rapidement aux changements constants de l’industrie afin que vous puissiez gérer les risques plus efficacement.

Prenez de meilleures décisions. Notre méthodologie d’analyse avancée utilise l’intégration d’un moteur complexe et d’une interface graphique conviviale pour fournir aux utilisateurs des renseignements précieux (y compris les coûts de congestion de la transmission et le flux de la ligne, la répartition renouvelable, les LMP sous-heures, la perte de valeurs de charge, etc.) pour la planification de la génération et de la transmission, la prise de décisions opérationnelles et la gestion des risques.

Exécutez des simulations plus rapides. Conçu pour améliorer la vitesse  et la précision de la simulation, GridView est conçu à l’aide des plus récents outils logiciels sur une architecture évolutive.

Facilité d’utilisation, facilité de compréhension. La conception intuitive de notre interface et la représentation visuelle des résultats permettent aux utilisateurs de gérer efficacement les bases de données et de comprendre facilement les résultats.

Approuvé par les ISO. GridView est largement utilisé en Californie et dans la région de l’ouest des États-Unis et est la solution de planification de la transmission de choix dans les principales ISO.

shutterstock_1230224197

En savoir plus

Brochure GridView
shutterstock_397242991

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.