Prévisionniste de .

Fiabilité inégalée pour la prévision des prix, de la charge de travail et de la production

Le planificateur de prévisions d’Hitachi Énergie est une véritable innovation technique qui représente un bond important dans la capacité de fournir des prévisions plus détaillées, pertinentes et précises en matière de production d’énergie, de consommation et de prix. Le planificateur fournit aux services publics et aux sociétés d’énergie des renseignements fondés sur les données qui les aident à prendre de meilleures décisions opérationnelles et financières pour la planification à court et à long terme afin d’atténuer les risques et de saisir les occasions.

Basé sur des modèles avancés, Forecaster peut être facilement configuré pour répondre aux besoins spécifiques de n’importe quel pays ou marché de l’énergie. Les prédictions sont dérivées de deux méthodes : la technologie de réseau neuronal pour les prévisions à court terme et plusieurs techniques de régression linéaire pour des horizons temporels plus longs.

Le planificateur de prévisions permet aux organisations d’améliorer l’exactitude des prévisions en faisant le suivi des prévisions avec les valeurs réelles et en intégrant de nouvelles données dès qu’elles sont disponibles. L’algorithme du réseau neuronal devient progressivement plus intelligent en apprenant les variables de charge et de prix déclenchées par les événements météorologiques, les cycles de temps de la journée, les jours fériés et d’autres données historiques.  

« Une partie fondamentale du score d’Hitachi Énergie pour l’innovation provient de sa combinaison d’analyses opérationnelles avec des analyses pour les finances et les risques (combiner les prévisions de charge et les négociations, par exemple). Cela est relativement rare dans le secteur de l’énergie et offre des avantages tangibles. »

Source : Recherche sur la charte

Chartis_Energy50 2021_Load Forecasting logo_Hitachi Energy

En savoir plus

shutterstock_397242991

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.