Choisissez votre région et votre langue

Menu

Lumière SFC sur rail - solution pour électrification de rail de 16,7 Hz et 25Hz

Le convertisseur de lumière SFC de rail est parfait pour les applications exigeantes de rail. Il est conçu pour alimenter les réseaux ferroviaires monophasés de 16,7 Hz et 25Hz tout en équilibrant la charge sur le réseau d’ alimentation triphasé. 

L’utilisation de semi-conducteurs robustes et optimisés pour la perte assure une efficacité, une fiabilité et une durée de vie du convertisseur les plus élevées. Un convertisseur modulaire permet d’utiliser des cellules normalisées tout en répondant à la demande spécifique du projet. 

Les algorithmes de contrôle éprouvés qui alimentent déjà plus de 1,5 GW dans les systèmes ferroviaires permettent une disponibilité stable de l’alimentation du réseau ferroviaire également pour les réseaux insulaires ainsi qu’ après la récupération des défauts et assurent la réaction du convertisseur souhaitée aux transitoires et aux défauts du réseau. La conception mécanique soutient la haute disponibilité grâce à un accès rapide et facile à tous les composants et à un temps d’entretien et de remplacement réduit au minimum. 

Image : ABB