Disjoncteur de générateur HVS-63S jusqu’à 63 kA

Disjoncteur de générateur de type système avec surveillance intégrée innovante

Le GCB HVS-63S avec technologie d’interruption SF 6 pour les courants de court-circuit jusqu’à 63 kA et les courants nominaux jusqu’à 7 150 A adaptés aux générateurs jusqu’à 200 MW. Basé sur la technologie HVR-63 éprouvée, ce nouveau disjoncteur de générateur est un système complet qui présente les caractéristiques suivantes :
 

  • Fonction de surveillance de l’usure intégrée donnant une indication visuelle en temps réel du délai jusqu’au prochain entretien 
  • Mécanisme d’entraînement par ressort HMB-1 réduisant de 50 % la demande d’énergie par rapport à un disjoncteur de générateur de taille moyenne
  • Combinaison d’un sectionneur et d’interrupteurs de mise à la masse et de démarrage permettant d’utiliser un seul mécanisme de commande par pôle
  • Faible teneur en pi2 6 de seulement 5,1 kg pour trois pôles, avec un faible taux de fuite de moins de 0,1 % par an 
  • Chambre de coupure innovante avec contacts principaux doubles pour une plus grande stabilité de la résistance pendant la période d’entretien (20 ans ou 10 000 fermetures-ouvertures)
  • Format compact permettant de placer le disjoncteur dans un conteneur standard de 20 pieds pour faciliter le transport et la manipulation.

Applications

  • Nouvelles installations, remplacement et modernisation de centrales électriques jusqu’à 200 MW
  • Solution de type système ultime pour les centrales électriques de plus petite capacité

Pourquoi Hitachi Énergie?
 

  • Disjoncteur de générateur de type système avec indicateur d’usure des contacts intégré pour une sécurité et une fiabilité maximales
  • Système enfichable entièrement assemblé, soumis à l’essai en usine, qui permet de réaliser des économies substantielles de temps et d’argent au moment de l’installation et de la mise en service
  • Système soumis à des essais types et offrant des caractéristiques supérieures aux dispositions de la norme IEEE C37.013 et des normes les plus récentes pour les disjoncteurs de générateur
Options offertes :

Données succinctes sur les performances

Type HVS-63S
Tension nominale maximale [kV] 24
Fréquence nominale [Hz] 50/60
Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance 60/70
Tension nominale de tenue aux chocs de foudre [kV] 125 / 145
Courant nominal normal [A] jusqu’à 7 150/6 900
Courant nominal de court-circuit de rupture [kA] 63