Analyse du cycle de vie de CCHT Light®

Analyse du cycle de vie de CCHT Light®

Notre vision d’un avenir meilleur et plus vert

Les clients de la technologie du courant continu à haute tension (CCHT) d’Hitachi Énergie peuvent-ils savoir que leur impact sur le climat est moindre? Oui, ils le peuvent. Les résultats de l’analyse du cycle de vie ont révélé qu’au cours de la dernière décennie, CCHT Light® a réduit les pertes de conversion de près des deux tiers et a réduit davantage l’impact environnemental sur les matériaux utilisés dans la construction de notre station. Les stations de conversion CCHT Light® sont maintenant plus petites par MW.

Qu’est-ce que l’analyse du cycle de vie?

L’analyse du cycle de vie montre l’impact environnemental d’un produit sur l’ensemble de sa durée de vie, de l’extraction des matières premières
jusqu’à la fin de la vie utile. Il s’agit d’une méthode de quantification de l’impact environnemental, p. ex., en tonne d’équivalent CO2 d’un produit ou d’un
système et est effectué conformément aux normes ISO (ISO 14040, 14044).

Pourquoi effectuer une analyse du cycle de vie?

Pour s’assurer que l’évolution de la technologie est effectivement plus intelligente et plus propre, et que les clients s’engagent avec
des fournisseurs soucieux du climat, l’analyse du cycle de vie est cruciale.

En savoir plus


De quelle empreinte carbone parlons-nous?

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Liens connexes
Technologie CCHT d’Hitachi Énergie