Transformateur de courant IMB (36 à 800 kV)

La conception flexible permet des solutions adaptées au client

Les transformateurs de courant minimum d’huile IMB sont basés sur une conception de type réservoir (épingle à cheveux) et sont disponibles avec des isolateurs en porcelaine ou en caoutchouc silicone.

 Les transformateurs de courant Hitachi Énergie sont faits sur mesure. La combinaison de différentes tailles de réservoir, de systèmes d’expansion, d’enroulements primaires, etc., permet de répondre à la plupart des exigences des clients de 36 kV à 800 kV.

Plus de 170 000 unités ont été livrées et installées partout dans le monde, du désert aux climats arctiques par Hitachi Énergie. Des dossiers de service complets montrent que le taux de défaillance des transformateurs de courant IMB est jusqu’à quatre fois inférieur à la moyenne de l’industrie.
 

Applications

  • Mesure des revenus
  • Relais de protection
  • Contrôle du système et indication du transit de puissance

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Pour la mesure des revenus et la protection dans les réseaux à haute tension, les transformateurs de courant isolés au papier huilé IMB ont la base la plus élevée au monde. 
  • En raison du faible centre de gravité, l’IMB est très adapté aux zones à activité sismique élevée. 
  • Il est conçu pour un large éventail de conditions, du climat polaire au climat désertique
  • La conception flexible du réservoir permet d’utiliser de grands et/ou de nombreux noyaux
  • Le remplissage unique en quartz minimise la quantité d’huile et permet un système d’expansion simple et fiable. Le remplissage de quartz fournit également un support mécanique aux noyaux et au bobinage primaire. 
  • La vaste expérience et l’expertise d’Hitachi Énergie permettent de trouver les solutions optimales selon les exigences du site.

Brèves données sur les performances

IMB    
Installation   Extérieur
Conception   Type de réservoir (épingle à cheveux)
Isolation   Huile-papier-quartz
Tension la plus élevée pour l’équipement kV 36 - 800
Courant primaire max. A Jusqu’à 4 000
Courant de court-circuit kA/1 s Jusqu’à 63
Isolateurs   Porcelaine
Caoutchouc silicone sur demande
Ligne de fuite mm/kV ≥ 25
Plus longtemps sur demande
Température ambiante ºC 40 à +40
Altitude de conception m Maximum 1 000 (standard)
Autres sur demande
Précision   Conforme à toutes les classes de mesure et de protection CEI et IEEE

En savoir plus

Dans les zones sujettes aux tremblements de terre, les équipements haute tension doivent résister aux énormes contraintes sismiques provoquées par les séismes. Normalement, des calculs sont effectués pour voir à quel point l’équipement résiste à ces contraintes. Mais si le client le demande, les calculs peuvent être vérifiés à l’aide d’un test de table oscillante.

Cette vidéo montre les tests sismiques effectués sur les transformateurs de courant avec porcelaine, ainsi que les isolateurs polymériques. Pendant l’essai, les transformateurs de mesure sont soumis à des forces de 0,5 à 1 g, conformément à la norme IEEE.

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.