Composants de la plaie filamenteuse

Les composants enroulés de filament sont fabriqués en fibre de verre de qualité électrique, renforcée avec de la résine époxy à l’aide d’une technique d’ enroulement de filament humide. Le processus unique permet la fabrication d’un tube composite en fibre de verre personnalisé d’une seule pièce jusqu’à 15 m. Il assure d’excellentes propriétés isolantes et une résistance élevée aux produits chimiques, à la chaleur et au feu.

Hitachi Énergie  propose des composants de filament enroulé pour différentes applications dans différentes dimensions et longueurs.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Près de 100 ans d’expérience en isolation composite
  • Plus de 100 000 isolants installés partout dans le monde
  • Excellence matérielle

Portée du produit

  • Cylindres pour changeurs de prise
  • Cylindres pour réacteurs shunt
  • Cylindres pour applications industrielles
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.