Hitachi Énergie offre des changeurs de prise rotatifs hors tension de type DPC pour les applications de transformateurs de puissance remplis de liquide. La structure et la conception robustes des cylindres basées sur notre technologie de changement de prise de charge mature assurent une fiabilité et une performance élevées.
Portée du produit
- Type régulé linéaire monophasé
- Plage : Um ≤ 300 kV, Ir ≤ 3 200 A
- Nombre maximal de positions de fonctionnement : 5
- Conforme aux normes IEC , IEEE et GB
Pourquoi Hitachi Énergie
- Conception mature avec optimisation
- Fiabilité élevée
- Type testé selon les normes IEC, IEEE et GB
- Peu ou pas d’entretien