La série D de changeurs de prise et d’interrupteurs à double tension est composée d’interrupteurs rotatifs hors tension, adaptés à une utilisation dans les transformateurs de distribution, montés sur poteau et sur socle. Les interrupteurs sont montés à travers la paroi du réservoir et sont utilisables de l’extérieur du transformateur. Ils sont disponibles dans des configurations à un ou plusieurs ponts avec divers types de styles de connecteurs de fils de bobine afin qu’ils puissent être utilisés dans une grande variété d’applications de transformateurs. Les cotes et les caractéristiques de performance répondent et dépassent souvent les exigences de la plupart des utilisateurs de transformateurs.
Changeurs de prise hors tension DT-DV
Portée du produit
- Courant : jusqu’à 150 A
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Délai d’approvisionnement de quatre semaines ou moins
- La conception polyvalente peut répondre à la plupart des exigences de transformateur de distribution
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.