Changeurs de prise hors tension DTW

Le changeur de prisehors tension de type DTW est un interrupteur polyvalent à changement de prise, qui est monté à l’intérieur du compartiment du transformateur principal fixé au tasseau et à la structure du fil du transformateur. Le changeur de prise est une conception modulaire qui permet une grande variété de configurations pour répondre aux besoins du concepteur du transformateur.

Le changeur de prise peut être appliqué par un BIL de 1 050 kV et a un courant de base nominal de  845 A par plateau. Chaque phase du transformateur nécessite au moins un module de pont du changeur de prise. L’utilisation de plusieurs modules de pont par phase étend la portée du changeur de prise à de nombreuses configurations d’enroulement différentes.

Le fonctionnement du changeur de prise se fait par une boîte de vitesses manuelle montée sur la surface extérieure des transformateurs. L’interrupteur peut être utilisé comme interrupteur à double tension ou comme interrupteur en triangle avec les modifications appropriées.

 

Portée du produit

  • Intensité nominale maximale : 3 400 A (850 A par plateau)
  • Résistance à l’impulsion de foudre/fréquence de puissance nominale la plus élevée à la terre : 1 050 kV/460 kV
  • Résistance aux impulsions d’éclair/fréquence d’alimentation entre les contacts adjacents : 180 kV/75 kV (lorsque les contacts B et E sont retirés, 280 kV/110 kV)    
  • Nombre maximal de positions de fonctionnement : 5

 

Pourquoi Hitachi Énergie pour les changeurs de prise hors tension DTW.

  • Le changeur de prise DTW est extrêmement polyvalent grâce à sa conception modulaire
  • Le BIL et le courant nominal couvrent une vaste gamme d’applications de transformateur
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.