MicroSCADA X DMS600
Gestion fiable des processus d’alimentation pour la gestion du contrôle et de la distribution de réseau.
MicroSCADA X vous permet de contrôler votre système de distribution d’énergie n’importe où, n’importe quand. Il offre une fonctionnalité SCADA polyvalente et une fonctionnalité moderne du système de gestion de la distribution (DMS) étroitement intégrées dans le même système. La fonctionnalité SCADA traditionnelle, telle que les données de surveillance du réseau en ligne, est complétée par une base de données réseau DMS avancée. Cela permet de disposer de nouvelles applications en temps réel pour améliorer la surveillance du réseau et la détection de panne. Vous pouvez déterminer instantanément la localisation de la défaillance le long du chargeur et présenter son emplacement exact sur une carte géographique. Vous pouvez contrôler votre processus, gérer votre équipe sur le terrain et fournir un service exceptionnel à vos clients avec un seul système.
Des informations fiables et pertinentes sont la base d’une prise de décision correcte et rapide, ainsi que d’opérations sécuritaires. Le système SCADA/DMS MicroSCADA X utilise et affine efficacement les données du processus, vous permettant d’accéder à des informations importantes. La catégorisation et la priorisation avancées des données garantissent que vos opérateurs reçoivent la bonne quantité d’informations pertinentes dans toutes les situations. De plus, les applications intelligentes de MicroSCADA X fournissent des données de défaillance avancées et suggèrent des mesures correctives.
MicroSCADA X peut fonctionner en mode redondant avec deux ordinateurs distincts, l’un hébergeant l’application principale et l’autre hébergeant l’application de sauvegarde. Toutes les données sont simultanément mises à jour sur les deux ordinateurs et, en cas de défaillance de l’ordinateur principal, les sauvegardes prendront la relève.
Le MicroSCADA X modulaire est l’investissement d’aujourd’hui pour demain. Sa capacité à s’adapter à vos besoins changeants vous proposera toujours une voie qui vous fera avancer. Commencez par la fonctionnalité de surveillance, intégrez des fonctionnalités supplémentaires, telles que le contrôle, la production de rapports, la redondance et la topologie du réseau, puis planifiez les mises à niveau de la fonctionnalité du système en fonction de vos besoins futurs.
En savoir plus
- Caractéristiques
- Isolement et rétablissement des défaillances (FDIR)
- Gestion des volts/VAr
- Ressources
Fonctionnalité de pointe
MicroSCADA X offre toutes les fonctionnalités attendues d’un système SCADA/DMS moderne. Cette fonctionnalité est basée sur des algorithmes avancés et éprouvés, par exemple pour la localisation des défaillances, ainsi que pour le rétablissement et la reconfiguration du réseau. La fonctionnalité SCADA traditionnelle, telle que les données de surveillance du réseau en ligne, est complétée par une base de données réseau DMS avancée.
Analyse et visualisation du réseau pour une meilleure connaissance de la situation
À l’aide de MicroSCADA X, l’opérateur peut surveiller l’état du réseau et les mesures connexes, puis effectuer les actions de contrôle nécessaires. Des affichages de processus, des listes et des outils d’application polyvalents pour le traçage du réseau, la localisation des composants et la production de rapports fournissent les informations nécessaires pour différents utilisateurs. La coloration dynamique des lignes fournit des informations sur la connectivité topologique, les sections du réseau alimentées/non alimentées et sur les lignes surchargées et les chutes de tension.
L’ensemble du réseau peut être visualisé sur des cartes géographiques détaillées en formats raster et vectoriel, ainsi que sous forme de schéma. Le zoom, le panoramique et le désencombrement présentent un aperçu clair et permettent aux utilisateurs de se concentrer sur une zone spécifique pour obtenir des informations détaillées. Les fonctions sont disponibles via des affichages de processus, des cartes et des vues de réseau schématiques. Dans les vues géographiques, plusieurs couches cartographiques peuvent être utilisées pour fournir les détails nécessaires.
Sécurité opérationnelle fiable
MicroSCADA X empêche le fonctionnement simultané de l’équipement principal. Il réserve le dispositif et vérifie si l’objet sélectionné peut être utilisé avant d’exécuter la commande. De plus, les systèmes de verrouillage empêchent les opérations dangereuses qui pourraient autrement endommager l’équipement primaire. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent outrepasser les opérations de verrouillage et autres opérations verrouillées. La fonction de verrouillage/étiquetage garantit que le contrôle des objets dans l’application ou que d’autres opérations soient correctement sécurisés avant et pendant les travaux de services ou de maintenance, par exemple.
Efficacité opérationnelle tout en assurant la sécurité du réseau
La fonction de gestion des commandes de commutation prend en charge la planification, la simulation, l’exécution et la production de rapports concernant les opérations de détection de panne pour la maintenance prévue. Les algorithmes intelligents optimisent automatiquement la séquence de commutation pour minimiser le nombre de clients touchés.
Installations poussées de production de rapports
MicroSCADA X fournit des installations poussées pour les rapports opérationnels et de mesure. Cela permet de produire rapidement et efficacement des rapports concernant les statistiques opérationnelles et la détection de panne auprès de la direction de l’entreprise de services publics et de parties externes, comme les autorités et les médias.
Soutien à la gestion des actifs
MicroSCADA X intègre une prise en charge polyvalente de la gestion des actifs dans le système SCADA/DMS. Les données détaillées de maintenance et de composants dans la base de données relationnelle peuvent être utilisées lors de la planification des activités de maintenance et des remplacements de composants.
Produits, services et solutions connexes
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.