MicroSCADA X SDM600
Entre les fils à haute tension et les tuyaux sous pression d’un service public moderne se cache un deuxième réseau tout aussi important. Les câbles à fibre optique accrochés relient les systèmes SCADA qui surveillent et gèrent la livraison du produit, mais la visualisation de ce deuxième réseau nécessite un tout nouvel outil de gestion : le SDM600.
Les relais de protection font le travail essentiel de la surveillance du réseau de livraison, mais s’assurer qu’ils sont tous mis à jour et correctement configurés est devenu de plus en plus lourd, du moins jusqu’à ce que le SDM600 prenne en charge les versions de suivi. À l’aide des interfaces IEC 61850, le logiciel SDM600 surveille les relais de protection afin que l’utilisateur puisse s’assurer qu’ils fonctionnent tous avec les derniers logiciels, et ce, au maximum.
Le module SDM600 communique également avec les relais lors de la collecte et de la consolidation des données d’enregistrement des défaillances. Les fichiers comtrade rassemblés sont enregistrés dans de courts rapports pour une analyse ultérieure, tandis que le tableau de bord SDM600 présente des rapports historiques afin que nous puissions voir ce qui s’est passé et quand avec une facilité sans précédent. L’authentification des utilisateurs est une autre tâche qui s’est accentuée à mesure que les réseaux de gestion deviennent de plus en plus complexes, et que SDM600 prend sa place. La cybersécurité est un élément essentiel des réseaux modernes, mais les politiques d’annuaire fragmentées risquent d’exposer des vulnérabilités critiques que SDM600 peut éviter. Grâce à la journalisation centralisée de la sécurité et à la gestion centrale des comptes, SDM600 devient le portier du réseau d’automatisation.
Principales caractéristiques
- Gestion des données
Recueillir, stocker et fournir automatiquement une évaluation des fichiers d’enregistreur de perturbations depuis les produits Hitachi Énergie ou tiers.
- Gestion des données de l’enregistreur de perturbations
- Évaluation des données de l’enregistreur de perturbations - Gestion de la cybersécurité
Fournir une gestion centralisée des comptes utilisateurs et des journaux de sécurité pour les produits Hitachi Énergie et tiers.
- Gestion centralisée des comptes utilisateurs
- Enregistrement central de la cybersécurité - Service et maintenance
Récupérer et gérer les données pertinentes de service ou de maintenance des produits Hitachi Énergie et tiers.
- Logiciel de suivi et versions de configuration
- Gestion du micrologiciel et des configurations à l’échelle du parc pour la gamme Hitachi Énergie RTU500
En savoir plus
Produits, services et solutions connexes
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.