Choisissez votre région et votre langue

Menu

Les diodes de soudage sont conçues pour les équipements de soudage à moyenne et haute fréquence et optimisées pour les redresseurs à courant élevé. La tension à l’état activé est très faible et le courant de sortie est élevé.

Hitachi Énergie  vend des diodes de soudage normales et sans boîtier. Ce dernier devient de plus en plus important dans les applications de soudage à courant élevé pour la jonction de matériaux réfractaires élevés.

Pour télécharger et imprimer des fiches techniques en format PDF, cliquez sur les numéros de pièce.

productImage.imageAlt
Fréquence moyenne
Numéro de pièce
V RRM  (V) I FAVM  (A) I FSM  (kA) Ensemble* (mm) Offre
5SDD 71X0200 200 7110 55,0 60/44 Demande
5SDD 0120C0200 200  11000 85,0 75/57 Demande
5SDD 71B0200
200 7110 55,0 62/44 Demande
5SDD 71B0400 400 7110 55,0 62/44 Demande
5SDD 71X0400 400 7110 55,0 60/44 Demande
5SDD 0120C0400 400 11350 85,0 75/57 Demande
5SDD 92Z0401 400 9244  60,0 53/47 Demande
5SDD 0105Z0401 400 10502 70,0 56/49,5 Demande
5SDD 0135Z0401 400 13526 85,0 63,5/57 Demande