Diodes
Hitachi Énergie offre une large gamme de diodes à récupération rapide, de diodes à récupération standard et de diodes de soudage.
Caractéristiques des appareils :
- Galette de 32 à 144 mm
- 175 A jusqu’à 13 500 A
- 200 V jusqu’à 8 500 V
- Technologie flottante libre, disjoncteur de réservoir vivant et alliée
Applications typiques de diodes :
- Entraînements
- Diodes de pince à point neutre (PPN)
- Redresseurs d’entrée pour pilotes c.a.
- Fusion et électrolyse des métaux