Semi-conducteurs pour mobilité électronique
Nous sommes au cœur des convertisseurs de traction qui conduisent des trains à grande vitesse, des métros et des locomotives à moteur électrique diesel. Et les nombreuses pompes, ventilateurs, tables à rouleaux, palans et treuils que l’on trouve dans l’industrie dépendent de nous.
L’électronique de puissance joue un rôle important dans la mobilité électrique, car elle gère la transmission de puissance efficace de la batterie au moteur. En tant que nouveau matériau de base semi-conducteur, le carbure de silicium offre des pertes de conduction plus faibles et des fréquences de commutation plus élevées. Il est essentiel pour le système que les interfaces et la structure interne de l’électronique de puissance soient optimisées pour de faibles inductances parasites pour un rendu maximal.
La performance d’un commutateur ou d’un onduleur pour les véhicules xEV peut être augmentée grâce à une conception optimisée des trajets de courant de charge. Cela signifie que les avantages de SiC peuvent être pleinement utilisés pour une plus grande efficacité, ce qui permet une plus grande portée ou une conception plus compacte pour la transmission électrique.
Le module de mobilité électronique SiC d’Hitachi Énergie, RoadPak, repousse les limites de la densité de puissance et réduit l’inductance parasite à de nouveaux niveaux.
Les applications typiques sont :
- Voitures : Les valeurs nominales de courant et de puissance évolutives prennent en charge les plateformes d’onduleur de diverses voitures électriques
- Camions :La puissance élevée dans un petit ensemble permet une conception efficace de l’onduleur des camions électriques
- Transport en commun : Fiabilité élevée pour le fonctionnement type des autobus et des tramways électriques
- Aviation : Rendement et fiabilité pour répondre aux exigences d'une vaste gamme d'applications aéronautiques
- Chargement : Offre des performances pour permettre un chargement rapide des camions et des bus électroniques