Thyristors à commutation de grille intégrée (TCGI)
Tous les TGCI d’Hitachi Énergie (thyristor à commutation de grille intégré) sont des dispositifs pressés. Ils sont pressés avec une force relativement élevée sur les dissipateurs thermiques qui servent également de contacts électriques aux bornes d’alimentation.
L'unité de commande de mise sous/hors tension du TCGI fait partie intégrante du composant. Il ne nécessite qu’une alimentation externe et ses fonctions de commande sont facilement accessibles par des connexions à fibre optique. La consommation d’énergie de commande de l’appareil varie généralement entre 10 et 100 watts.
Le TCGI est optimisé pour les faibles pertes de conduction. Sa fréquence de commutation typique de mise sous/hors tension se situe dans la plage de 500 hertz. Cependant, contrairement au GTO, la fréquence de commutation supérieure n’est limitée que par le fonctionnement des pertes thermiques et la capacité du système à éliminer cette chaleur. Cette fonction, en conjonction avec la transition rapide entre l’état activé et désactivé du dispositif, permet de courtes impulsions de mise sous tension et hors tension avec des fréquences de commutation allant jusqu’à 40 kHz.
Les TCGI nécessitent un réseau de protection à mise sous tension (essentiellement un inducteur) pour limiter le taux d’augmentation du courant. Cependant, contrairement au GTO, le réseau de protection de mise hors tension est facultatif. Il peut être omis au prix d’une capacité de courant d’arrêt quelque peu réduite.
Nos produits, services et solutions
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.