Choisissez votre région et votre langue

Menu

Thyristors à commutation de grille intégrée (TCGI)

Tous les TGCI d’Hitachi Énergie (thyristor à commutation de grille intégré) sont des dispositifs pressés. Ils sont pressés avec une force relativement élevée sur les dissipateurs thermiques qui servent également de contacts électriques aux bornes d’alimentation.

L'unité de commande de mise sous/hors tension du TCGI fait partie intégrante du composant. Il ne nécessite qu’une alimentation externe et ses fonctions de commande sont facilement accessibles par des connexions à fibre optique. La consommation d’énergie de commande de l’appareil varie généralement entre 10 et 100 watts.

Le TCGI est optimisé pour les faibles pertes de conduction. Sa fréquence de commutation typique de mise sous/hors tension se situe dans la plage de 500 hertz. Cependant, contrairement au GTO, la fréquence de commutation supérieure n’est limitée que par le fonctionnement des pertes thermiques et la capacité du système à éliminer cette chaleur. Cette fonction, en conjonction avec la transition rapide entre l’état activé et désactivé du dispositif, permet de courtes impulsions de mise sous tension et hors tension avec des fréquences de commutation allant jusqu’à 40 kHz.

Les TCGI nécessitent un réseau de protection à mise sous tension (essentiellement un inducteur) pour limiter le taux d’augmentation du courant. Cependant, contrairement au GTO, le réseau de protection de mise hors tension est facultatif. Il peut être omis au prix d’une capacité de courant d’arrêt quelque peu réduite.

Les dispositifs TCGI asymétriques sont des dispositifs uniques optimisés pour un fonctionnement d’arrêt sans amortissement. Les diodes de récupération associées peuvent être choisies dans notre gamme de diodes de récupération rapide.

Les IGCT à conduite inversée sont des diodes monolithiques à roue libre intégrées. Ils sont optimisés pour les conditions d’arrêt sans amortissement.

Le TCGI de blocage inverse est optimisé pour les pertes de conduction les plus faibles et la capacité de courant d’arrêt la plus élevée. 

productImage.imageAlt
Numéro de pièce VDRM  (V) V c.c.  (V) ITGQM  (A) ITAVM  (A) Ensemble* (mm) Modèle Plecs Offre
5SHY 35L4520 4500 2800 4000 1700 26/85 XML Demande
5SHY 35L4522 4500 2800 4000 2100 26/85 XML Demande
5SHY 45L4520 4500 2800 4500 1430 26/85 XML Demande
5SHY 55L4500 4500 2800 5000 1870 26/85 XML Demande
5SHY 65L4521 Nouveau 4500 2800 6500 2660 85/26 XML Demande
5SHY 65L4522 Nouveau 4500 2800 6000 2260 85/26 XML Demande
5SHY 50L5500 5500 3300 3600 1290 26/85 XML Demande
5SHY 42L6500 6500 4000 3800 1290 26/85 XML Demande

 

*Remarque : Diamètre de la pièce de poteau/hauteur du boîtier