Dossier de presse pour modules IGBT et matrices à diodes
StakPak est une famille de blocs- presses et de diodes de transistor bipolaire à barrière isolée haute puissance (IGBT) dans un boîtier modulaire avancé qui garantit une pression uniforme des copeaux dans les piles de plusieurs appareils.
Bien que l’ensemble le plus courant pour les IGBT soit le module isolé, pour les applications nécessitant une connexion en série, les emballages pressés sont préférables en raison de la facilité avec laquelle ils peuvent être connectés électriquement et mécaniquement en série et en raison de leur capacité inhérente à conduire dans l’état court-circuité, une fonctionnalité essentielle où la redondance est requise. Étant donné que les IGBT sont dotés de plusieurs puces parallèles, il y a un défi, avec les emballages pressés conventionnels, à assurer une pression uniforme sur toutes les puces. Ce problème a été résolu avec une nouvelle technologie de ressort brevetée.
Le StakPak, optimisé pour la connexion en série, présente un concept modulaire basé sur des sous-modules montés dans un cadre renforcé de fibre de verre, ce qui permet une réalisation flexible d’une gamme de produits pour différents courants nominaux et rapports IGBT/diode.
Pour télécharger et imprimer des fiches techniques en format PDF, cliquez sur les numéros de pièce.
Numéro de pièce | VCES (V) | IC (A) | Type VCESAT (V) 125 °C | VF (V) type 125 °C | Rapport IGBT/diode | Boîtier | Modèle Plecs | Offre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SNA 1300K450300 | 4500 | 1300 | 3.4 | 2.4 | 1:1 | K | XML | Demande |
5SNA 2000K450300 | 4500 | 2000 | 3.4 | 2.4 | 1:1 | K | XML | Demande |
5SNA 2000K451300 | 4500 | 2000 | 3,65 $ | 3.0 | 2:1 | K | XML | Demande |
5SNA 2000K452300 | 4500 | 2000 | 3,65 $ | 3.0 | 2:1 | K | XML | Demande |
5SNA 3000K452300 | 4500 | 3000 | 3,65 $ | 3.0 | 2:1 | K | XML | Demande |