Enregistrement des perturbations

Dans le réseau électrique, l’enregistrement des événements avant, pendant et après une perturbation est souvent le seul moyen de savoir ce qui s’est passé et d’enquêter de manière fiable sur une perturbation ou un événement par la suite. L’enregistreur de perturbations permet de stocker des informations complètes et fiables sur ces perturbations dans le système primaire et secondaire. Grâce à la journalisation continue des événements des signaux binaires et analogiques et à un horodatage précis, l’investigation des défauts prendra moins de temps et donnera des résultats plus concluants.

Une application d’enregistrement des perturbations est caractérisée par une grande flexibilité de la configuration, des conditions de démarrage, de la résolution et de la capacité de stockage. Il nécessite également un logiciel analytique avancé pour évaluer les enregistrements de perturbations recueillis.

Tous les EEI (dispositif électronique intelligent) modernes de protection et de contrôle contiennent leur propre fonctionnalité d’enregistrement des perturbations, ce qui garantit qu’aucun événement n’est perdu. Un enregistreur de perturbations dédié offre une plus grande flexibilité dans le nombre de signaux qui peuvent être surveillés, et offre de meilleures performances (une fréquence d’échantillonnage plus élevée) et augmente considérablement le stockage.

Notre offre

Le DRL6600U offre une solution d’enregistrement des perturbations extensible, avec un échantillonnage de 10 kHz et la capacité de surveiller et d’enregistrer les communications GOOSE sur la station ou le bus de processus. Il peut enregistrer jusqu’à 96 canaux d’entrée analogique et 192 canaux d’entrée binaire et plus encore, car les enregistrements de perturbation 5000 peuvent être stockés simultanément. Le logiciel d’analyse d’enregistrement des défauts AE600 offre une analyse avancée de la forme d’onde, y compris le calcul des composants de séquence et de période, le calcul de la puissance, le calcul des harmoniques et les fonctions de portée.

DRL6600U - Enregistrement des perturbations
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.