La sous-station numérique de nouvelle génération

L’utilisation mondiale de l’énergie pour le transport, les bâtiments et l’industrie passe rapidement à la production d’énergie sans carbone. Avec une expansion rapide de la technologie de production distribuée et de nouvelles charges de clients à desservir, le réseau électrique doit suivre le rythme. 

Lisez ce livre blanc ARC Advisory Group pour apprendre comment les « sous-stations numériques » d’aujourd’hui ont évolué pour relever ces défis et deviennent plus intelligentes.

Imaginez si vous pouviez :

increase situation awareness illustration
increase worker safety illustration
improve operations and maintenance illustration
achieve cost savings and faster ROI illustration

Découvrir comment les sous-stations numériques intelligentes favorisent la transformation numérique

Les sous-stations intelligentes sont dans l’avenir de tous les services publics d’électricité. La technologie Smart Digital Substation d’Hitachi Énergie aide à réduire les coûts, à augmenter la fiabilité du système et s’applique aux installations nouvelles et modernisées de sous-stations d’appareillage de commutation isolé à l’air et au gaz. 

Une fois numérisés, les systèmes de gestion du rendement des actifs de niveau d’entreprise permettent aux services publics de planifier l’entretien des sous-stations comme jamais auparavant et d’apporter de nouveaux niveaux d’efficacité aux opérations des services publics. 

Réduisez votre bilan carbone grâce aux sous-stations numériques

Un autre avantage clé des sous-stations numériques est leur intégration transparente dans les initiatives énergétiques écologiques. L’élan pour utiliser les ressources énergétiques distribuées (RED) et réduire les émissions de carbone continue de croître dans le monde entier.

Devenez plus soucieux de l’énergie grâce à la technologie de sous-station numérique d’Hitachi Énergie et commencez à fournir de l’énergie du point de production au consommateur d’une manière écologique.

germany renewable energy goal by 2030
apple data center using renewable energy since 2014
man working on digital substation

Voyez par vous-même ce que les sous-stations numériques peuvent faire pour vous.

En tant que chef de file mondial et pionnier de l’automatisation, des communications et de la protection des sous-stations, Hitachi Énergie offre des solutions de classe mondiale pour assurer un transport et une distribution d’électricité fiables.. Son portefeuille complet vous offre une visibilité améliorée pour la protection, le contrôle et la surveillance, ce qui se traduit par une fiabilité accrue et des clients satisfaits tout en assurant un meilleur rendement du capital investi.

Liens et téléchargements

Vue ARC

La nouvelle sous-station numérique intelligente d’Hitachi Énergie stimule la transformation numérique du secteur de l’énergie

Une sous-station numérique offre un contrôle et une efficacité inégalés

Apprenez-en davantage sur les technologies clés dans cette brochure.

Qu’est-ce qu’une sous-station numérique et comment peut-elle maximiser la fiabilité de l’alimentation et augmenter l’efficacité?

TechTalks

Avantages multidimensionnels des dispositifs électroniques intelligents

Webinaires

Pourquoi passer à une sous-station numérique?

Cette introduction à la sous-station numérique comprend un aperçu des nombreux avantages potentiels. Dans la deuxième moitié du webinaire, nous discuterons des caractéristiques avancées liées à la simulation et aux essais.

Sous-station numérique : contrer vos craintes en matière de cybersécurité

Ce webinaire vous aidera à contrer vos craintes de l’inconnu numérique. Nous discuterons des exigences en matière de cybersécurité pour sécuriser les systèmes de protection et de commande de l’automatisation des sous-stations et les interfaces dans les entreprises de services publics.

FITNESS – Future Intelligent Transmission NEtwork SubStation

Pour souligner la clôture réussie du projet FITNESS, SP Cergy Networks et ses partenaires clés ont organisé ce webinaire pour partager les principaux points d’apprentissage et les résultats du projet et, qui plus est, pour partager le plan pour l’avenir. Écoutez la voix d’un opérateur de réseau de transport sur la façon dont il a intégré une sous-station numérique.

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.