Joignez-vous à nous dans notre mission d’optimiser les systèmes essentiels qui nous alimentent, nous déplacent et nous connectent.

Les réseaux sans fil permettent à notre mission de créer un monde électrique plus efficace et plus sécurisé. 

Un réseau de communication robuste permettant la visibilité et le contrôle de toute application, améliorant la sécurité et la flexibilité du réseau.

Les réseaux de communication Hitachi Energy sont de qualité industrielle et peuvent être utilisés pour construire une base hautement fiable, sécurisée, gérable et évolutive qui répond aux exigences de performance et de capacité pour une ou plusieurs applications. Aucune technologie sans fil unique ne peut répondre à toutes les exigences des clients dans tous les environnements.  Les réseaux pour les opérations industrielles doivent résister à des environnements d’exploitation difficiles, y compris des températures et des conditions météorologiques extrêmes. Les produits de communication sans fil Hitachi Energy ont été déployés avec succès dans toutes ces conditions et ont prouvé leur fiabilité.

Quels sont les défis auxquels fait face la grille d’hier et pourquoi devons-nous la transformer? Regardez l’épisode sur demande de Grid Automation Talks sur le rôle des communications essentielles dans la modernisation des réseaux électriques et de sa société.

Avez-vous déjà eu une situation où vous n’aviez pas d’énergie, d’eau ou de connectivité?

Emplacements éloignés
Environnement difficile
Ressources énergétiques distribuées
Internet des objets industriel (IIoT)

Hitachi Energy offre des solutions de bout en bout robustes et rentables pour les réseaux de communication industriels d’emplacements urbains et éloignés, les clients industriels de l’Internet des objets (IIoT) et les casd’utilisation de la mobilité

Préparez-vous! Investir dans des systèmes intelligents et des réseaux de communication est au cœur d’une gestion efficace du réseau pour garantir la disponibilité chaque jour. Un réseau de communication sans fil basé sur des normes permet de nouvelles applications telles que la surveillance et le contrôle des actifs à distance, l’infrastructure de sécurité des sous-stations comme la télévision en circuit fermé, la gestion des pannes, l’intégration de nouvelles énergies, la gestion de l’énergie distribuée et les programmes de réponse à la demande.

Hitachi Energy offre des solutions de bout en bout robustes et rentables pour les réseaux de communication industriels d’emplacements urbains et éloignés, les clients industriels de l’Internet des objets (IIoT) et les cas d’utilisation de la mobilité.

Hitachi Energy offre une large gamme de connectivité réseau – communications sans fil large bande, point à point/point à multipoint, réseau maillé à bande étroite et cellulaire, qui peuvent être combinées de manière optimale pour construire un réseau de communication complet optimisé pour chaque exigence opérationnelle. Les produits sans fil Hitachi Energy s’intègrent parfaitement à une plateforme de gestion de réseau de classe entreprise pour fournir une observabilité complète du réseau, une simplicité opérationnelle etun dépannage.

HAUTE DISPONIBILITÉ ET FIABILITÉ
Offre un réseau sans fil haute performance, « toujours actif », à haute disponibilité, spécialement conçu pour les applications opérationnelles critiques.
OBSERVABILITÉ DE LA GRILLE
Grâce à des communications robustes, les clients ont accès à des données en temps réel, ce qui leur permet de réduire les temps d’arrêt et de corriger les problèmes 
PLATEFORME INFORMATIQUE DE BORD
Une plateforme informatique de pointe pour les applications tierces à faible latence et qui prend en charge les exigences informatiques distribuées à l’avenir.
RÉTROCOMPATIBILITÉ
Rétrocompatibilité et connectivité avec les anciens appareils d’un réseau opérationnel grâce à une gamme d’interfaces série et de contacts.
OPTIMISATION DES COÛTS D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN
La plateforme d’intelligence applicative en périphérie permet de prendre des décisions en temps réel dans l’ensemble du réseau et de minimiser les dépenses d’exploitation et d’investissement du réseau
An aerial view taken from a helicopter of a damaged solar farm in Britain. Stormy weather and strong winds have broken and destroyed solar panels. Photovoltaic panels scattered across a field.

Les réseaux sans fil essentiels à la mission d’Hitachi Energy sont spécialement conçus pour servir une grande variété d’applications industrielles situées dans des environnements difficiles et ont été déployés sur plusieurs projets renouvelables pour des économies et une fiabilité accrues. Les applications comprennent les vents terrestres et extracôtiers ainsi que les fermes solaires et les cas d’utilisation de PV flottants extracôtiers.

Découvrez comment nous pouvons optimiser les systèmes critiques qui nous alimentent, nous déplacent et nous connectent.

SOLUTIONS

Hitachi Energy offre une vaste gamme de connectivité réseau – communications sans fil large bande, point à point/point à multipoint, réseau maillé à bande étroite et cellulaire – qui peut être combinée de manière optimale pour construire un réseau de communication complet optimisé pour chaque exigence opérationnelle. 

PRODUITS

Les produits sans fil Hitachi Energy s’intègrent de façon transparente à une plateforme de gestion de réseau de classe entreprise pour fournir une observabilité complète du réseau, une simplicité opérationnelle et un dépannage

Notre offre

Histoires de réussite des clients

Produits, services et solutions connexes

power plant engineer for substation

Nous contacter

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.