Choisissez votre région et votre langue

Menu

Accélérer l’expansion du réseau pour un avenir carboneutre

      Grid-eXpand™ est notre gamme de solutions de connexion de réseau modulaires et préfabriquées qui permettent d’accroître la capacité du réseau électrique et d’accélérer la transition vers un système énergétique plus durable. 

Les solutions Grid-eXpand™ sont conçues, assemblées et testées en usine par Hitachi Énergie avant la livraison, prêtes pour une mise sous tension rapide et facile tout en réduisant les risques liés à la construction sur place. Les solutions peuvent être adaptées pour répondre à des besoins spécifiques et aux exigences du Code réseau. Elles sont évolutives pour permettre une mise à niveau ou une expansion facile et sont reproductibles pour permettre l’harmonisation du parc et réduire la complexité de la base installée.

jusqu’à 40%

Installation plus rapide sur le site

jusqu’à 60%

Encombrement d’espace réduit

jusqu’à 70%

Réduction des coûts de travail civil*

Les modules sont disponibles dans des conteneurs, sur des palettes ou des remorques pour un déploiement permanent ou mobile, dans des trousses pour les solutions isolées au gaz, et avec des ensembles complets de collecte d’énergie et de connexion au réseau pour les parcs éoliens et les parcs solaires en mer.

 

* Comparativement aux connexions de réseau conventionnelles qui nécessitent des travaux de construction et un assemblage d’équipement étendus sur place.


En savoir plus sur Grid-eXpand eXpand

Nos produits, services et solutions