Choisissez votre région et votre langue

Menu

Sous-stations conteneurisées et préfabriquées

Les clients ayant recours à des délais de livraison globaux plus courts et un travail minimal sur place ont été les principaux moteurs du développement de sous-stations intérieures préfabriquées par Hitachi Énergie. Les sous-stations de distribution plus petites sont subdivisées en modules de taille de conteneurs, qui peuvent être fabriqués, assemblés et testés en usine, ce qui permet un transport facile ainsi qu’une installation et une mise en service rapides sur place.

Le bâtiment préfabriqué protège l’équipement des influences environnementales, augmentant ainsi la disponibilité et la fiabilité des sous-stations. Les clôtures peuvent être omises, ce qui simplifie l’obtention de permis, tout en améliorant l’allure esthétique de la sous-station.

Les solutions personnalisées et compactes ont une petite empreinte et comprennent un câblage primaire et secondaire prêt à brancher avec des contacts de type fiche. Les applications vont des petits systèmes de distribution à l’intégration de la production renouvelable. L’érection et le démontage rapides les rendent également faciles à déplacer et bien adaptées à l’utilisation comme sous-station auxiliaire pendant la réparation ou l’entretien des sous-stations principales existantes.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Les unités testées en usine peuvent être installées et mises en service en quelques jours seulement
  • Soutien compétent d’un réseau de services mondial couvrant 100 pays
  • Équipement de pointe éprouvé
  • Responsabilité à source unique avec capacités d’intégration de systèmes internes complètes
  • Assurance de normes de qualité, de santé, de sécurité et environnementales élevées
  • Des solutions optimisées pour des performances élevées, l’efficacité, la flexibilité, la fiabilité et un faible coût de durée de vie
  • Systèmes de contrôle, de protection et de communication CEI 61850 permettant le contrôle et la surveillance locales et à distance
Sous-stations conteneurisées et préfabriquées

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.