Alimentation de traction CC

Hitachi Énergie offre une gamme complète de sous-stations de traction CC pour tous les types d’applications, notamment les systèmes de transport urbains, les chemins de fer de banlieue et les lignes principales.

Les tensions de traction normalisées sont de 750 V CC, 1 500 V CC et 3 000 V CC. 

La tension triphasée de l’alimentation locale est réduite et rectifiée dans les sous-stations de traction pour assurer la tension CC requise. 

Le portefeuille Hitachi Énergie  couvre la portée complète, de la connexion de grille optimisée jusqu’au rail conducteur ou à la ligne aérienne : 

  • Conception électrique, mécanique et civile des sous-stations
  • Appareillage de commutation moyenne tension
  • Transformateurs de redresseur
  • Redresseurs
  • Appareillage de commutation CC
  • Système de mise à la terre automatique et dispositifs de limitation de basse tension
  • Systèmes d’automatisation des postes (protection, contrôle local et à distance)
  • Alimentation auxiliaire
  • Contrats de service et de maintenance

L’accent est mis sur l’ optimisation de l’empreinte des sous-stations. Hitachi Énergie répond à cette exigence avec des bâtiments à cadre en acier préfabriqué (conteneur) ou des bâtiments en béton prêts à l’emploi, ce qui permet un design compact et un degré élevé d’intégration. Ces sous-stations préfabriquées et transportables contiennent tout l’équipement principal, les auxiliaires de la station  et le système de commande de la station. 

Alimentation de traction CC

Liens et téléchargements

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.