Transformateurs pour chemin de fer

L’urbanisation rapide, la demande croissante de mobilité et l’excès d’émissions de CO2 se développent rapidement. Il n’a jamais été aussi important de fournir des solutions de transport efficaces et fiables qui consomment moins d’énergie et qui offrent plus de temps de disponibilité au coût de propriété le plus bas. Notre objectif est d’aider nos clients à répondre à leurs demandes de mobilité sur le chemin de fer, la terre, l’eau et l’air, sans consommer la terre.

Plus sécuritaire, plus écologique, en consommant moins.
 

L’avenir du transport : vers une vision neutre en carbone

La demande mondiale pour le transport est en croissance rapide, ce qui, en fonction des tendances actuelles, permettra de plus du doubler les activités de transport de passagers et de fret d’ici 2050. Cette croissance s’accompagne d’une plus grande demande énergétique, d’une augmentation des émissions de dioxyde de carbone (CO 2) et de polluants atmosphériques. Les voyages en train ont été bien assortis à un monde de plus en plus urbain. 

Le transport ferroviaire étant l’un des modes de transport les plus écoénergétiques pour le fret et les passagers, la forte dépendance à l’électricité fait du secteur ferroviaire le mode de transport le plus écoénergétique.

En collaboration avec Hitachi Énergie et ancrée dans notre mission, l’objectif est d’aider nos clients à répondre à leur demande de mobilité avec des chemins de fer écologiques, sûrs, fiables et efficaces à faible coût d’exploitation. C’est ainsi que nous réaliserons une transition énergétique durable à l’échelle mondiale.

 

Source des données ferroviaires : IEA - L’avenir du rail

75%

du transport ferroviaire voyageurs est électrifié

50%

du transport ferroviaire de marchandises est électrifié

L’électrification permet la mobilité ferroviaire

Pourquoi Hitachi Énergie pour les chemins de fer

Chef de file mondial
Fournisseur mondial de composants pour la plupart des intégrateurs de systèmes ferroviaires et métropolitains, des EPC et des exploitants de réseau électrique
Revenus
> 100 MUSD/an en transformateurs d’infrastructure ferroviaire à l’échelle mondiale
 
16 usines
Empreinte mondiale pour la fabrication de transformateurs remplis de liquide et de type sec pour les infrastructures ferroviaires
 
Gamme complète
La plus vaste gamme de transformateurs secs et liquides pour prendre en charge plus de 15 applications de produits
> 5 000 unités en exploitation 
La plus grande base installée de transformateurs d’infrastructure ferroviaire dans le monde

Notre portefeuille ferroviaire

Transformateurs de traction
Hitachi Énergie fournit des transformateurs de traction pour toutes les applications : trains à grande vitesse, trains de banlieue et trains régionaux, locomotives, tramways et métros c.a. offrant différentes conceptions en termes de taille, de poids et de puissance.
Entretien et réparations des transformateurs de traction

Actualités et événements connexes

Part of categoryPress Release
innovative oil-free and plug-and-play traction transformers
Hitachi Energy launches innovative oil-free and plug-and-play traction transformer
Hitachi Energy announced the launch of its innovative oil-free traction transformer RESIBLOC® Rail, with integrated cooling system at InnoTrans at the Berlin.
21-09-2022 | 3 min read
Part of categoryCustomer Story
Scott Transformers to strengthen the Indian Railways power system
Strengthening the power supply system in railways

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.