Choisissez votre région et votre langue

Menu

Grille-eMotion ®Fleet

Charger plus avec moins

Une solution évolutive, modulaire et entièrement personnalisable pour la recharge à grande échelle de véhicules électriques de transport public et commercial intelligent.

En mettant en œuvre la rectification CA/CC à un emplacement central, Hitachi Énergie offre cette technologie pionnière pour réduire la demande d’espace jusqu’à 60 % dans le dépôt et optimiser la consommation d’énergie du réseau grâce à un écosystème numérique intégré.

Grid-eMotion ® Fleet est convenablement conçu pour offrir une flexibilité de connexion au réseau de distribution et assurer la conformité aux exigences de qualité de l’alimentation. Les chargeurs sont disponibles avec une puissance de 50 à 600kW, combinés dans des armoires pour faciliter l’entretien. Les points de charge sont conçus pour assurer une interopérabilité complète avec les parcs de véhicules électriques actuels et futurs chargés en CC par l’intermédiaire d’une fiche ou d’une pantographe.

L’infrastructure de chargement pour les grands parcs doit assurer un fonctionnement efficace dans les espaces clos.


Avantages  :
 

  • Réduction des exigences en matière d’espace et de câblage
  • Interfaces simplifiées
  • Distorsion harmonique inférieure
  • Installation plus légère sur les places de stationnement
  • Fiabilité, disponibilité et maintenabilité améliorées
  • Moins d’activités sur le site, délai de livraison plus court et risque réduit de retard du projet
  • Contenantisé, entièrement assemblé, testé, prêt à installer
  • Intégré au SCADA , système de gestion de l'énergie (Open Charge Point Protocol - OCPP)
  • Systèmes de stockage d’énergie par batterie ou intégration d’usine photovoltaïque/solaire
  • Connexion au réseau CC existant pour les clients qui exploitent déjà des réseaux de tramway, de métro ou de tramway
Grid-eMotion™ Fleet

Nouvelles

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.