Choisissez votre région et votre langue

Menu

Puissance terre à navire

L’empreinte environnementale des zones portuaires fait l’objet d’un examen minutieux

De plus en plus, les autorités portuaires et les propriétaires de navires sont tenus de réduire la pollution atmosphérique et sonore des navires dans les ports. Il s’agit d’une exigence à laquelle il est possible de répondre en utilisant l’alimentation côtière plutôt que la génération à bord pendant l’amarrage. Les solutions d’alimentation terre à navire créent un meilleur environnement pour les passagers, l’équipage, les travailleurs à quai et les résidents locaux en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, le bruit, ainsi que les vibrations.

En tant que fournisseur complet, Hitachi Énergie fournit des systèmes entièrement conçus et intégrés et une vaste gamme de services. À terre, la solution comprend toute la chaîne, de la sous-station d’arrivée principale qui reçoit l’alimentation du réseau local, par l’intermédiaire de systèmes qui font correspondre la tension et la fréquence aux niveaux requis par les navires, à la prise de courant de la couchette. À bord, l’équipement d’alimentation terrestre est entièrement intégré au système électrique et d’automatisation du navire, ce qui permet un transfert d’énergie fluide de la génération d’énergie à bord à l’alimentation terrestre. 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Hitachi Énergie a livré la première solution d’alimentation terre à navire au port suédois de Göteborg en 2000
  • Solutions pour tous les types et tailles de terminaux de conteneurs et de ports urbains, y compris :
    • Applications à fréquence unique et multiple (50 et 60 Hz)
    • Dispositions de couchette unique et multiple
  • Vaste gamme de services de cycle de vie, y compris des études de système pour évaluer l’impact du système d’alimentation terre à navire. Recommandation de solutions optimisées pour mettre à niveau et renforcer le réseau local et le réseau portuaire
  • Stabilité accrue du réseau et réduction des coûts énergétiques grâce à des convertisseurs de fréquence à faible entretien, offrant une compensation de puissance réactive et un contrôle de la tension
  • Équipement de pointe éprouvé
  • Responsabilité à source unique avec capacités d’intégration de systèmes internes complètes
  • Assurance de normes de qualité, de santé, de sécurité et environnementales élevées ainsi que la conformité totale aux familles de normes IEC/ISO/IEEE 80005
  • Des solutions optimisées pour des performances élevées, l’efficacité, la flexibilité, la fiabilité et un faible coût de durée de vie
Solutions d’alimentation de la côte au navire

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.