Convertisseurs d’alimentation de la rive au navire

Les convertisseurs de fréquence Hitachi Énergie sont une solution économique et efficace pour interconnecter les navires (60/50 Hz) avec le réseau public (50/60 Hz).

L’alimentation de la côte au navire aide à réduire les émissions polluantes, le bruit et les vibrations dans les ports en connectant les navires au réseau électrique portuaire et en leur permettant d’arrêter les unités de production d’énergie embarquées pendant qu’elles sont à quai. Étant donné que la plupart des navires fonctionnent avec une électricité de 60 Hz alors que le réseau local dans la plupart des régions du monde est de 50 Hz, les convertisseurs de fréquence  statique Hitachi Énergie  aident à ajuster l’électricité du réseau à la fréquence appropriée et constituent une solution viable pour remplacer les convertisseurs de fréquence rotative rétro (ensemble moteur/génératrice).

Les convertisseurs de fréquence Hitachi Énergie sont une solution économique et efficace pour convertir l’électricité du réseau à la fréquence appropriée requise à bord. Grâce à une gamme de produits complémentaires composée de SFC ACS 6080, de SFC ACS 880 et de SFC PCS 100, nous sommes en mesure d’offrir des solutions de convertisseur de fréquence adéquates allant de 100 kVA à 27 MVA (puissance plus élevée disponible lorsque plusieurs convertisseurs sont en parallèle).

L’offre Hitachi Énergie s’étend des ensembles techniques de conversion de fréquence aux solutions d’alimentation clé en main de la connexion au réseau électrique public à l’installation sur les navires. 

Product image for: Convertisseurs d’alimentation de la rive au navire