Une évaluation détaillée du système

L’évaluation experte et les algorithmes avancés sont à la base d’une prise de décision éclairée. Hitachi Énergie utilise un algorithme de fiabilité basé sur la méthode d’analyse des & effets des modes de défaillance (AMDE) pour attribuer un niveau d’importance à chaque actif du système.

Analyse de fiabilité avancée

L’impact peut être calculé en termes de fréquence et de durée des interruptions, en termes d’énergie non fournie, ou en termes financiers sous forme de perte de production, de perte de revenus ou de pénalités. Les experts d’Hitachi Énergie aident les clients à choisir la solution la plus appropriée dans chaque situation. En fonction de la contribution statistique à la perte totale de service ou à la perte de revenus, l’algorithme classe les actifs de sous-station de faible à haute importance.

Évaluation de l’état par un expert

À l’aide de listes de contrôle spécifiques aux actifs, un expert d’Hitachi Énergie évalue l’état des actifs et recueille des informations sur l’expérience opérationnelle d’une sous-station. Aucune panne n’est requise, donc les opérations ne sont pas affectées.

Des solutions avancées de soutien à distance Hitachi Énergie sont disponibles pour prendre en charge l’évaluation sur place à distance, ou pour joindre des spécialistes internes pour une analyse approfondie des actifs critiques. En outre, l’évaluation peut être combinée à un balayage 3D pour générer la base d’une représentation numérique du système.

Niveau de risque rouge, jaune ou vert?

En combinant l’analyse de l’importance avec les résultats d’une évaluation de l’état, les actifs sont placés dans une matrice des risques qui illustre la contribution individuelle de chacun à l’ensemble du risque. Cela permet de définir des recommandations qui donneront la priorité à l’équipement à risque élevé et d’atteindre les moyens les plus efficaces de réduire le risque du système.

Décisions fondées sur des faits et des données

Hitachi Énergie recommandera des interventions adaptées aux risques et aux besoins calculés. Par exemple, un plan de remplacement ou de remise en état améliorera l’état de la sous-station et réduira la probabilité de défaillance; la mise à niveau de la conception de la sous-station et de ses redondances aidera à réduire l’impact négatif des défaillances sur les opérations.

Explorer l’espace de fiabilité

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.