Choisissez votre région et votre langue

Menu

Cylindres et anneaux d’extrémité

Les cylindres et les anneaux d’extrémité fabriqués à partir de carton pressé précompressé conviennent à une utilisation dans les transformateurs d’alimentation, de distribution et de traction remplis de liquide.

La pureté élevée, la résistance mécanique et l’imprégnabilité de l’huile rendent les composants parfaitement adaptables aux conditions du champ électrique dans le transformateur. Dans les zones à forte résistance de champ, la rétention de forme et les bonnes propriétés diélectriques de ces composants en prouvent la valeur. Les excellentes propriétés mécaniques du matériau isolant offrent la sécurité requise en cas de court-circuit.

Ces composants d’isolation sont produits à l’aide de procédures de traitement spéciales, qui garantissent un compactage élevé et une stabilité dimensionnelle.

Variantes :

  • Forme 0 : sans chanfrein axial
  • Forme A : chanfrein axial un côté extérieur
  • Forme J : chanfrein axial un côté à l’intérieur
  • Forme AJ : chanfrein axial des deux côtés une fois à l’intérieur, une fois à l’extérieur
  • Forme AA : chanfrein axial des deux côtés à l’extérieur
  • Forme JJ : chanfrein axial des deux côtés à l’intérieur
  • 10 mm / -5

Nos clients utilisent de plus en plus des systèmes d’isolation complets, appelés kits d’isolation (ensembles d’isolation préassemblés), qui offrent des avantages significatifs en termes de coût et d’efficacité.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
  • Excellence matérielle
  • Technologie avancée pour balayer la qualité du tableau de presse
  • Fournisseur approuvé pour les principaux services publics du monde entier
  • Empreinte mondiale

Portée du produit

  • Transformateurs d’alimentation, de distribution et de traction
  • Isolation des enroulements dans les transformateurs
    • Cylindres avec bandes et éléments de distance
    • Cylindre avec bague angulaire
  • Matériau isolant de classe A (105 °C) selon VDE 0530 Partie 1
  • pulpe de sulfate à 100 %
  • Couleur naturelle
  • Pressboard précompressé, orientation fibre uniforme, dur et dimensionnellement stable
  • Haute pureté et résistance mécanique
  • Faible rétraction et compressibilité
  • Bonne compatibilité avec les diélectriques liquides
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.