Les composants d’isolation fabriqués à partir de presseboard, tels que les anneaux angulaires (segments), les segments de cheminée et les pièces moulées dans la zone d’expulsion, permettent une adaptation optimale aux conditions du champ électrique dans le transformateur. Nos composants d’isolation conviennent à une utilisation dans les transformateurs d’alimentation remplis d’huile, en raison de leur grande pureté, de leur résistance mécanique et de leur capacité à être imprégnés d’huile.
Nos composants isolants sont fabriqués à l’aide de procédures de traitement spéciales, qui garantissent un compactage élevé et une stabilité dimensionnelle. Les excellentes propriétés mécaniques du matériau isolant offrent la sécurité requise en cas de court-circuit.
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 150 ans d’expérience en isolation
- Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
- Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs de 11 kV à 1 200 kV CA et 800 kV CC
- Excellence matérielle
- Empreinte mondiale
Notre offre
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.