Les cylindres statiques fabriqués à partir de carton pressé précompressé conviennent à une utilisation dans les transformateurs d’alimentation remplis de liquide.
La pureté élevée, la résistance mécanique et l’imprégnabilité de l’huile rendent les composants parfaitement adaptables aux conditions du champ électrique dans le transformateur. Dans les zones à forte résistance de champ, la rétention de forme et les bonnes propriétés diélectriques de ces composants en prouvent la valeur. Les excellentes propriétés mécaniques du matériau isolant offrent la sécurité requise en cas de court-circuit.
Ces composants d’isolation sont produits à l’aide de procédures de traitement spéciales, qui garantissent un compactage élevé et une stabilité dimensionnelle.
Variantes :
- Forme de cylindre statique 0 : sans changeur axial
Nos clients utilisent de plus en plus des systèmes d’isolation complets, appelés kits d’isolation (ensembles d’isolation préassemblés), qui offrent des avantages significatifs en termes de coût et d’efficacité.