Choisissez votre région et votre langue

Menu

Protéger les écosystèmes environnants

Minimiser l’impact local

Il est essentiel d’éliminer les fuites d’huile minérale et d’améliorer la sécurité.

Notre expérience avec les fluides d’isolation biodégradables est inégalée, avec plus de 200 transformateurs d’alimentation installés dans 21 pays à travers le monde, totalisant plus de 10 500 MVA livrés et 950 années de service. De plus, plus de 65 000 transformateurs de distribution (fin 2020).

Les transformateurs contenant ces fluides, qui sont biodégradables et plus sûrs, protègent non seulement l’ environnement local, mais aussi les personnes, tout en augmentant la durée de vie du transformateur et en réduisant l’ empreinte de l’installation, en utilisant moins d’espace et de ressources.

 

  • Biodégradable

  • Point d’éclair plus élevé, minimisant les risques d’incendie

  • Réduction des impacts de l’eutrophiation et de la toxicité de l’eau douce

  • Durée de vie plus longue

  • Empreinte et réduction des coûts

  • Testé jusqu’à 420 kV/BIL 1 425 kV

Pourcentage d’eutrophiation

Catégories de produits connexes

 EconiQ™ Transformers

Transformateurs EconiQ™

Co-créer pour un avenir énergétique durable

Cocréation du client

Parcours collaboratif en matière de durabilité

En savoir plus

Hitachi Energy Power Transformers

Transformateurs

Hitachi Énergie offre des transformateurs de distribution et d’alimentation, des transformateurs de type sec et EconiQ™ ainsi que des services, pour les applications industrielles et commerciales.