Sécurité accrue pour les gens

La sécurité est notre priorité absolue

Fluides d’isolation biodégradables et sécuritaires

En plus des avantages environnementaux  mentionnés ici,  les fluides d’isolation des transformateurs  EcoiQ s’avèrent plus sûrs pour les personnes qui vivent ou travaillent à proximité. Le point d’éclair plus élevé de ces fluides réduit considérablement  le risque d’incendie.

 

 Transformateurs résistants aux  ruptures TXpand

Les  transformateurs standard  sont des structures extrêmement rigides et solides, mais lorsque des pressions extrêmes s’accumulent en raison de défaillances internes, les transformateurs  peuvent très rarement se rompre, créant des  dangers pour la sécurité et l’environnement.

Le TXpand s’ agit d’une nouvelle  technologie de transformateur d’ alimentation pour la résistance à la rupture, améliorant la sécurité des personnes et de l’environnement. Les transformateurs  contenant cette technologie peuvent littéralement se développer, absorbant l’énergie des  défauts.

TXpand s’ appuie sur une expérience de conception et de production éprouvée avec environ 80 conceptions et plus de 160 unités livrées.

 

Bagues sèches

Le  portefeuille de  broyeurs secs le plus complet au monde améliore la sécurité opérationnelle grâce à des conceptions sécuritaires pour les incendies et les explosions. Les  produits entièrement sans huile assurent le plus faible impact environnemental, avec des efforts d’entretien réduits.

 

Réduction du bruit

De plus en plus pertinent dans de nombreux pays en raison de limites de bruit strictes, de la proximité avec les villes et des contraintes d’empreinte, le bruit du transformateur peut être  réduit sans barrières sonores externes ou sans boîtiers (moins de béton, empreinte réduite).

La réduction du bruit de 10 à 15 dB peut être obtenue par rapport aux niveaux typiques avec :

  • Conception à faible bruit du noyau et des bobines

  • Amortisseurs de couche compressés pour une réduction de la propagation du bruit

  • Revêtement spécial du réservoir pour l’amortissement sonore

  • Acier électronique de qualité supérieure

  • Outils de simulation électromagnétique, mécanique et acoustique

La santé des transformateurs dans le monde réel

Catégories de produits connexes

 EconiQ™ Transformers
Transformateurs EconiQ™

Co-créer pour un avenir énergétique durable

Décarbonisation
Le parcours vers un carbone neutre
Protéger les écosystèmes environnants
Minimiser l’impact local
Utilisation responsable des ressources
Faire le plus avec ce que nous avons
Analyse du cycle de vie
Nous sommes avec vous du début à la fin
Cocréation du client
Parcours collaboratif en matière de durabilité

En savoir plus

LYS186599_2
Transformateurs
Hitachi Énergie propose des transformateurs de distribution et de puissance, des transformateurs de type sec et des transformateurs EconiQ™, ainsi que des services, pour des applications industrielles et commerciales.
Isolation et composants pour transformateurs
Le portefeuille d’isolation et de composants pour transformateurs le plus vaste et le plus fiable au monde