Transformateurs d’interconnexion de sous-station et de système
Les transformateurs de sous-station transfèrent la haute tension entrante au niveau de tension inférieur suivant. À titre d’exemple, la haute tension entrante de 400 kV serait transférée à 220 kV.
En général, les transformateurs de sous-station sont équipés de changeurs de prise de charge (OLTC). Les lignes de transmission entrantes sont connectées aux transformateurs par des bagues et des câbles par des boîtiers de câbles et des extrémités de scellement de câbles. Ces transformateurs sont construits sous forme de noyau avec des enroulements connectés automatiquement, c.-à-d. un enroulement principal commun et un enroulement basse tension séparé.
Portée du produit
- Cotes allant jusqu’à 1 300 MVA (parfois des cotes plus élevées sont requises)
- Tension primaire jusqu’à 765 kV et plus
- Tension secondaire généralement <= 230kV ou plus selon la configuration du réseau
- Changeurs de prise de charge généralement requis
- Monophasé ou triphasé
Pourquoi nos transformateurs d’interconnexion de base?
- Notre bilan de plus de 1 400 unités livrées depuis 1995
- Rendement en court-circuit deux fois plus élevé que la norme de l’industrie
- Expérience avérée dans la satisfaction des exigences de rendement des clients. Demandez nos statistiques sur les défaillances du plancher d’essai
- 12 usines - une approche mondiale - apportant cohérence, performance de livraison et technologie
Pourquoi nos transformateurs à attache à coquille?
- La technologie de conception élimine le risque d’un point chaud
- Performance thermique exceptionnelle résultant du débit d’huile dirigé, de la minimisation des pertes et du contrôle du point chaud
Notre offre
Quelque chose a attiré votre attention?
Notre équipe des ventes communiquera avec vous.