Choisissez votre région et votre langue

Menu

TXpand . - Une solution de transformateur résistant à la rupture

Réduire le risque d’accroître la sécurité, de protéger l’environnement et de maintenir la puissance

Les transformateurs standard sont des structures extrêmement rigides et solides, mais lorsque des pressions extrêmes s’accumulent en raison de défaillances internes, les transformateurs peuvent très rarement se rompre, créant des dangers pour la sécurité et l’environnement.

Tout comme les zones rugueuses dans les voitures modernes, qui protègent les passagers en absorbant l’énergie lors d’un accident pour des dommages contrôlés, une flexibilité accrue peut fournir la solution.

Le transformateur d’alimentation TXpandMC est une nouvelle technologie de transformateur d’alimentation pour la résistance à la rupture, améliorant la sécurité des personnes et de l’environnement. Les transformateurs contenant cette technologie peuvent littéralement se dilater, absorbant l’énergie des défauts.

Hitachi Énergie a mis au point la technologie  TXpandMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il a été démontré que la solution de TXpand . . de TXpand est capable d’absorber l’expansion causée par un défaut simulé de 20 mégajoules. Contenir l’énergie en toute sécurité, réduire les risques et accroître la sécurité des personnes dans et autour des sous-stations d’alimentation.

Les caractéristiques de la conception du  TXpand .

Dans des tests simulant une très grande anomalie impossible à contenir, 66 mégajoules de défaillance, le  TXpand . . . . a démontré que la rupture peut être contrôlée, minimisant tout déversement d’huile et canalisant de façon prévisible ce que peu d’huile s’échappe pour un confinement plus facile.

Plus de contrôle et un confinement plus facile protègent non seulement les personnes dans la zone, mais aussi les autres actifs précieux dans une sous-station.

En prévenant les dommages à d’autres équipements de sous-station, le risque de panne de courant est réduit et l’entretien ou le remplacement de cet équipement est minimisé.

Produits, services et solutions connexes

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.