Le numérique rendu réel

Écosystème de TXpert. Transformer le rendement

Le passage à un avenir énergétique durable exige une plus grande résilience, flexibilité et efficacité dans les réseaux électriques – cela s’accompagne d’une complexité accrue, d’une incertitude et de la nécessité de mettre en œuvre la numérisation.

Le TXpert. TXpert. TXpert. TXpert. TXpert. TXpert. TXpert. TXpert. TXpert. TXpert. TXpert. vous permet de commencer à effectuer des étapes simples dans votre parcours vers la numérisation de vos transformateurs, la prise de contrôle de la complexité et la réalisation de progrès en matière de performance.

Construit à partir de notre expertise de premier plan et de notre expérience dans l’industrie, l’écosystème TXpert s’appuie sur une approche ouverte, évolutive, sécurisée et indépendante des fournisseurs. Il s’agit d’une gamme complète de produits, de services et de solutions pour la numérisation des transformateurs.

Le TXpert s’occupe de vous et de votre transformateur, des connaissances et de l’intelligence d’un millier de transformateurs, offrant des renseignements exploitables fondés sur des données ayant un impact réel sur la réduction des coûts, l’optimisation des opérations, l’extension de l’espérance de vie et l’amélioration du rendement environnemental.

Laissez-nous vous accompagner dans votre parcours numérique et voir la promesse du numérique, rendue réelle.

Fournit une compréhension fondée sur les données pour :

Réduction des coûts et des risques
  • La surveillance en ligne associée à un avertissement préalable des menaces potentielles aide à éviter les défaillances catastrophiques et les pannes imprévues
  • Une intelligence exploitable fournie par TXpert. Cela peut entraîner :
    • Réduction de 50 % du risque de défaillances graves*
    • Réduction de 60 % des pertes de revenus en raison de problèmes ou de pannes imprévus*
    • Réduction de 75 % des coûts de réparation grâce à la détection précoce*

*Source : Brochure technique CIGRE 248

TXpert . Pionnier le réseau numérique à travers la chaîne de valeur

TXpert Ecosystem Launch

En savoir plus

Applicable à toutes les applications de transformateurs dans la chaîne de valeur énergétique : production, transmission, distribution, industries et infrastructure
L’écosystème TXpert .

Écosystème de TXpert™

L’écosystème TXpert s’étend aux transformateurs nouveaux et existants – secs ou remplis d’huile – à travers la distribution et les transformateurs d’alimentation plus grands et comprend :

  • Capteurs numériques prêts pour le TXpert , comme CoreSense, CoreSense M10, etc.
    En plus de notre propre famille de capteurs, notre écosystème ouvert prend également en charge les capteurs tiers.

  • TXpert.Centre de  surveillance : alimenté par CoreTec
    Le concentrateur  TXpert agit comme le « cerveau » en rassemblant toutes les données détectées.

  • Gestion du rendement des actifs : sur le nuage, l’extrémité ou les lieux
    Logiciel qui utilise les données et fournit des informations exploitables.

  • Services de TXpert.
    Fournir d’autres idées d’experts et aider à agir.

 

> Lire le communiqué de presse

Notre offre

Capteurs TXpert™ prêts à l’emploi
Concentrateur TXpert™
Transformateurs activés par TXpert.
Logiciel de gestion du rendement des actifs
Services de TXpert™

Produits, services et solutions connexes

LYS186599_2
Transformateurs
Isolation et composants pour transformateurs
Beautiful Confident Female Project Manager works on Laptop Standing in Telecommunications System Control Room. In Background Big Screen Showing Infographics of Infrastructure, Charts, System Analysis
Numérisation

Communiquez avec nous pour en savoir plus sur l’écosystème TXpert.

Soumettez votre demande et nous communiquerons avec vous