Réacteurs de la série

Les réacteurs limiteurs de courant, également appelés réacteurs en série, sont principalement utilisés pour augmenter l’impédance au bon endroit afin de limiter les courants de court-circuit et/ou de contrôler l’équilibre de charge entre les lignes parallèles.

Les réacteurs de série d’Hitachi Énergie sont généralement dotés d’un noyau d’air à blindage magnétique, la bobine électromagnétique est connectée en série dans le circuit électrique. Les réacteurs de la série peuvent également être équipés d’un changeur de prise  de charge (OLTC).

Portée du produit

  • Réacteurs de série régulés et non régulés immergés dans du liquide jusqu’à 245 kV
  • Les réacteurs de limitation de courant ou de série peuvent être classés par leur utilisation :
    • Réacteurs limiteurs de courant de court-circuit
    • Réacteurs de la série fournaise à arc électrique

Pourquoi Hitachi Énergie est-elle le partenaire privilégié?

  • Une conception robuste et une excellence de production assurent une fiabilité exceptionnelle et éprouvée sur le terrain
  • Conception optimisée entièrement conforme à la conception du système de sous-station
  • Hitachi Énergie utilise un concept d’usine ciblé, ce qui mène à une excellente expérience dans des produits spécifiques, offrant un niveau très élevé de cohérence dans la conception, la fabrication et le texte
  • Toutes les usines Hitachi Énergie utilisent la plateforme de conception commune, ce qui nous donne la meilleure expérience, la meilleure cohérence et la meilleure répétabilité de leur catégorie
  • Hitachi Énergie utilise les meilleurs processus de fabrication et de qualité de sa catégorie pour s’assurer que nos réacteurs répondront aux exigences les plus strictes

 

Product image for: Réacteurs de la série

Produits, services et solutions connexes

Changeurs de prise
Réacteurs et inducteurs
Hitachi Energy's power transformers
Transformateurs d’alimentation
Isolation et composants pour transformateurs
LYS186599_2
Transformateurs