Choisissez votre région et votre langue

Menu

Réacteurs de shunt

Un réacteur de shunt est un absorbeur de puissance réactive, augmentant ainsi l’efficacité énergétique du système. Il s’agit du dispositif le plus compact couramment utilisé pour la compensation de puissance réactive dans les longues lignes de transmission haute tension et dans les systèmes de câble. Le réacteur shunt peut être directement connecté à la ligne d’alimentation ou à un enroulement tertiaire d’un transformateur à trois enroulements.

Le réacteur du shunt peut être connecté ou commuté de façon permanente par un disjoncteur. 

 

Réacteur à résistance de freinage à noyau gapped Hitachi Énergie 

La plupart des réacteurs shunt immergés dans l’huile fabriqués par Hitachi Énergie sont basés sur le concept du noyau brisé. Ce concept technique est basé sur la technologie de base utilisée au sein d’Hitachi Énergie depuis le début des années 1970.

Portée du produit

  1 phase triphasé
Puissance réactive* 110 Mvar 300 Mvar
Tension* Jusqu’à 800 kV Jusqu’à 800 kV

* uniquement à titre de référence, les limites de tension et de puissance réactive peuvent varier selon les capacités des installations d’essai

  • Normes ANSI et CEI
  • Applications : services publics, énergies renouvelables et industries

 

Pourquoi Hitachi Énergie est-elle le partenaire privilégié?

  • Depuis 1960, nous avons livré plus de 3 000 réacteurs shunt dans 70 pays à travers le monde
  • Une conception robuste et une excellence de production assurent une fiabilité exceptionnelle et éprouvée sur le terrain
  • Le coût total de possession le plus bas de l’industrie
  • Le temps moyen entre les échecs (MTBF) le plus bas de l’industrie
  • Hitachi Énergie  utilise un concept d’usine ciblé qui mène à une excellente expérience dans des produits spécifiques, offrant un niveau très élevé de cohérence dans la conception, la fabrication et les essais
  • Toutes les usines d’Hitachi Énergie utilisent la plateforme de conception commune qui nous offre la meilleure expérience, la meilleure cohérence et la meilleure répétabilité de notre catégorie
  • Hitachi Énergie utilise les meilleurs processus de fabrication et de qualité de sa catégorie pour s’assurer que nos réacteurs répondront aux exigences les plus strictes
Shunt Reactor

Produits, services et solutions connexes

Réacteurs à résistance de freinage variable
Hitachi Energy's power transformers
Transformateurs d’alimentation
LYS186599_2
Transformateurs
Visitez la page Web Isolation et composants du transformateur

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.