Pour améliorer le réglage de la puissance réactive consommée, le réacteur peut également avoir une valeur nominale variable. Si la variation de charge est lente, ce qui est normalement le cas (saisonnier, quotidien ou horaire), un réacteur à résistance de freinage variable (VSR) pourrait être une solution économique pour certaines applications du client. VSR permet aux clients d’ajuster continuellement la rémunération, car les charges varient au fil du temps.
Ils rendent inutiles la commutation entre les réacteurs à puissance nominale fixe, ce qui élimine les étapes de tension nocives. Le réacteur variable peut toujours être adapté au besoin, tant dans le fonctionnement actuel que dans le réseau futur. De plus, le VSR peut interagir avec d’autres systèmes tels que les compensateurs de var statique (SVC) et les liaisons à courant continu à haute tension (HVDC) afin d’optimiser le fonctionnement du système et de maximiser la capacité dynamique pendant les défaillances.
Les VSR sont donc des moyens économiques d’améliorer la stabilité de la tension et la qualité de l’alimentation dans des conditions de charge variables. Ils sont devenus bien établis et plusieurs sont en activité dans le monde entier.
Portée du produit
- Les réacteurs à résistance de freinage variable comprennent la plage de 550 kV*
- Jusqu’à 300 Mvar d’unités triphasées*
- Normes ANSI et CEI
- Applications : Services publics, énergies renouvelables et industries
*à titre de référence seulement, les limites de tension et de puissance réactive peuvent varier selon les capacités des installations d’essai
Pourquoi Hitachi Énergie est-elle le partenaire privilégié?
- Une conception robuste et une excellence de production assurent une fiabilité exceptionnelle et éprouvée sur le terrain
- Chef de file en matière de technologie
- Le temps moyen entre les échecs (MTBF) le plus bas de l’industrie
- Hitachi Énergie utilise un concept d’usine ciblé, ce qui mène à une excellente expérience dans des produits spécifiques offrant un niveau très élevé de cohérence dans la conception, la fabrication et les essais
- Toutes les usines d’Hitachi Énergie utilisent la plateforme de conception commune qui nous offre la meilleure expérience, la meilleure cohérence et la meilleure répétabilité de notre catégorie
- Hitachi Énergie utilise les meilleurs processus de fabrication et de qualité de sa catégorie pour s’assurer que nos réacteurs répondront aux exigences les plus strictes