Réacteurs refroidis à l’eau

Les réacteurs refroidis à l’eau sont une solution technique particulièrement adaptée aux applications impliquant des courants élevés ou où l’espace est limité. Le conducteur peut être refroidi à l’intérieur avec un réfrigérant liquide (refroidissement direct) ou simplement passer à travers les plaques de refroidissement en contact avec le conducteur (refroidissement indirect), où le liquide est fait pour circuler (refroidissement indirect).

Ce type de système de refroidissement permet de dissiper la chaleur des points d’installation et a l’avantage de fournir des solutions compactes dans des enceintes protégées, malgré la concentration élevée de l’énergie impliquée. Hitachi Énergie peut fabriquer des transformateurs et des inducteurs refroidis à l’eau pouvant supporter jusqu’à 50kA.

 

Portée du produit

  • Vaste gamme de puissances nominales, de 1 kVAr à plusieurs MVAr
  • monophasé ou triphasé
  • Pour les tensions jusqu’à 36 kV
  • Conceptions spéciales pour les applications à haute fréquence (jusqu’à 25 kHz)
  • Avec tout type d’enceinte

 

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Respectueux des personnes et des biens
  • Souplesse pour répondre aux exigences des clients
  • Options d’utilisation polyvalentes
  • Ingénierie puissante et conception  Hitachi Énergie
  • Faible émission de chaleur
  • Débit élevé avec une conception compacte
  • Différents types de conception ont différentes technologies de refroidissement