Transformateurs de WindSTAR

Les transformateurs remplis de  liquide WindSTAR d’Hitachi Énergie sont des solutions idéales pour les applications éoliennes offshore fixes et flottantes. Leur construction fiable, écoénergétique et compacte convient bien à l’installation dans les tours d’éoliennes ou les nacelles.

À mesure que la taille de la turbine augmente en mer (8 MW et plus), les transformateurs de turbine doivent rester compacts et légers avec une empreinte minimale tout en répondant aux besoins spécifiques de l’application, aux contraintes structurelles mécaniques et aux coûts.

Basé sur la solution établie de la catégorie 36 kV pour les grandes turbines offshore, Hitachi Énergie a développé un transformateur capable d’augmenter la tension à un niveau record mondial de 66 kV et de répondre aux exigences électriques et mécaniques les plus strictes. Grâce à son transformateur  WindSTAR , Hitachi Énergie apporte un changement progressif à l’échelle de la puissance et de la tension.

Portée du produit

  • Disponible pour les classes 36 et 72,5 kV
  • Disponible pour une puissance nominale supérieure à 7 MVA
  • Disponible pour 50 Hz et 60 Hz
  • Disponible pour les marchés IEC et ANSI

Avantages

  • Résistant aux vibrations et aux courts-circuits 
  • Conception modulaire pour toute demande du client
  • Conçu pour la durabilité dans les environnements de brouillard salin
  • Liquide isolant ester respectueux de l’environnement et résistant au feu
  • Matériau isolant haute température

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Premier fabricant mondial de transformateurs d’éoliennes de 66 kV pour les éoliennes en mer les plus puissantes au monde
  • La meilleure solution de sa catégorie pour résister à une charge variable soudaine et aux événements environnementaux extrêmes typiques des conditions offshore
  • Les transformateurs de  turbine Hitachi Énergie sont spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques des applications
  • Conception TrafoStar de Hitachi  éprouvée en énergie utilisée pour les éoliennes offshore atteignant 10 MW et plus
  • Base installée estimée de plus de 1 000 unités dans le monde
  • Un acteur clé dans la publication de normes techniques internationales et à l’avant-garde du développement de nouvelles exigences pour les transformateurs
  • Équipe de services spécialisés pour les interventions à l’étranger

En savoir plus

WindSTAR de la prochaine génération d’éoliennes en mer
Part of categoryPress Release
Hitachi Énergie obtient un contrat d’achat important pour les transformateurs éoliens en mer
10-09-2020 | 4 min read
Part of categoryPress Release
Transformateurs WindSTAR de la ferme éolienne extracôtière de MHI Vestas au Royaume-Uni
16-02-2020 | 4 min read

Offre connexe

Transformateurs pour l’énergie éolienne
Transformateurs à sec
LYS186599_2
Transformateurs
power plant engineer for substation

Communiquez avec nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.