Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

SERVISNÍ SPECIALIST(K)A pro generátorové vypínače - Náborový příspěvek!!!

Rozšiřujeme náš tým servisních techniků pro generátorové vypínače (GCB)! Připojte se k nám a staňte se součástí špičkového týmu pracujícího s exkluzivními produkty v atraktivních lokalitách po celém světě.

Jedná se o práci s cestováním po celém světě (jedna cesta 2-4 týdny) tj. s nutností se domluvit anglicky.

Servisní oddělení sice sídlí v Brně, ale šanci na úspěch mají uchazeči z celé České republiky. Nezáleží, odkud pocházíte – rádi přivítáme talenty ze všech koutů naší země.

SERVISNÍ SPECIALISTA pro generátorové vypínače (m/ž)

Je to náročná práce vhodná pro zkušené techniky i pro absolventy technických vysokých škol, kteří chtějí zažít život i v jiných zemí.

Kolegové, kteří také nastoupili po studiích oceňují zejména

  • Dostatečně dlouhé a kvalitní zaučení (cca 12 měsíců strávíte stínováním seniorního servisního inženýra přímo v terénu. Díky tomu Vás může mentorovat a vést)
  • 80% práce je vnitřní instalace anebo pod střechou (v elektrárnách a průmyslových zónách)
  • cestovním náhradám (ve výši dle konkrétní země) dostáváte navíc ještě kapesné v maximální zákonné výši, tj. 40 % z cestovních náhrad.
  • Případné přesčasy si pak vybíráte při návratu do ČR nebo jsou vám proplaceny
  • V ČR máte administrativní podporu v projektové manažerce
  • Máte možnost vycestovat do zahraničí a poznat zajímavé destinace(aktuálně máme kolegy v Singapuru, Malajsii nebo v Austrálii).  
  • Vedle možnosti patřit mezi špičkové specialisty v tomto oboru vám to dá neskutečně mnoho i v osobním rozvoji a schopnosti poradit si v běžném životě
  • Vidět výsledky své práce, které mají smysl
  • Práci vám zpříjemní i kvalitní pracovní oblečení

HLAVNÍ PRACOVNÍ ÚKOLY:

  • Opravy, uvádění do provozu a diagnostika generátorových vypínačů v zahraničí dle předepsaných standardizovaných procedur. V každé zemi budeme mít podporu místního týmu.
  • Spolupráce s výrobními závody ve Švýcarsku, kde se také konají odborná školení a certifikace.
  • Střednědobé služební cesty za našimi zákazníky v zahraničí po celém světě
  • Úzká spolupráce se supportním týmem (koordinace průběžného plnění úkolů, komunikace
  • ohledně materiálu, cestování apod.)
  • Servisní středisko je v Brně, ale vzhledem k cestování můžete být z celé ČR (do Brna musíte jen výjimečně)

PŘEDPOKLADY PRO TUTO PROFESI:

  • VŠ elektrotechnického směru s praxí elektro servisního technika (VN, VVN velkou výhodou), NEBO zkušený pracovník SŠ.
  • Osvědčení z NV 194/2022 §6 (osvědčení nad 1000 V výhodou) nebo vyhlášky 50/1978
  • Znalost anglického jazyka na úrovni B2 (nutno pro pravidelná školení a certifikace + komunikaci s výrobními závody)
  • Manuální zručnost a chuť neustále se profesně rozvíjet
  • Fyzická zdatnost a odolnost vůči stresu
  • Flexibilitu a ochotu cestovat po celém světě
  • Aktivní, samostatný a odpovědný přístup k práci, ochotu spolupracovat a sdílet know-how s kolegy
  • Řidičský průkaz skupiny B
  • Osobní vyzrálost, schopnost respektovat zvyklosti v jiných zemích

HITACHI ENERGY NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ BENEFITY:

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení
  • Možnost rozšiřovat si znalosti v oboru a stát se tak expertem na servis technologie, která je jedinečná. Osobní růst.
  • 5 týdnů dovolené
  • Služební cesty letadlem a v business class
  • Narozeninové volno
  • Kratší 7,5 hodin pružná pracovní doba, placené přesčasy
  • Ubytování je kompletně hrazené zaměstnavatelem
  • Příspěvek na osobní útratu ve výši +40 % k zákonné minimální výši diet
  • Speciální firemní oblečení
  • Cafeteria systém ve výši 7000,- Kč ročně.
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky, při odchodu do důchodu a další benefity dle kolektivní smlouvy

                                                                                                                                                                            

Pokud máte zájem o kariéru plnou výzev a inovací, neváhejte a kontaktujte nás. Buďte součástí globálního týmu, který mění svět energetiky!

Sede Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Apprentice Permanent
Data di pubblicazione 2024-10-13
Numero di riferimento R0064255

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.