Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Service Engineer - travelling around the world - Náborový příspěvek!!!

Poptávka po naší GIS technologii výrazně roste. Už dnes máme výrobní kapacity plné na téměř 3 roky dopředu. Tomu odpovídá i potřeba adekvátně navýšit počet servisních techniků, kteří tato zařízení uvádějí do provozu.

Jedná se o práci s cestováním po celém světě (jedna cesta 6 týdnů - 6 měsíců), tj. s nutností se domluvit anglicky.

Servisní oddělení síce sídlí v Brně, ale šanci na úspěch mají uchazeči z celé České republiky. Nezáleží, odkud pocházíte – rádi přivítáme talenty ze všech koutů naší země.

SERVISNÍ SPECIALISTA pro plynem izolované rozvodny VVN

Je to velmi zajímavá práce vhodná pro zkušené techniky i pro absolventy technických vysokých škol, kteří chtějí zažít život i v jiných zemí. Kolegové, kteří také nastoupili po studiích oceňují zejména

  • dostatečné dlouhé a kvalitní zaučení (cca 2 zakázky strávíte stínováním seniorního servisního inženýra přímo v terénu. Díky tomu Vás může mentorovat a vést)
  • každá zakázka má řadu průběžných kontrolních checklistů a tak víte přesně, jak se práce vyvíjí
  • je to relativně pohodová práce (instalujete do provozu nové rozvodny, neřešíte žádné stresové havárie)
  • cestovním náhradám (ve výši dle konkrétní země) dostáváte navíc ještě kapesné v maximální zákonné výši, tj. 40 % z cestovních náhrad. Díky tomu si můžete najít pohodové bydlení v apartmánu a tak trošku ochutnat běžný život v dané zemi třeba se svojí partnerkou/partnerem.
  • Ubytování je hrazeno zaměstnavatelem (můžete si vybrat v rámci budgetu takové, které vám vyhovuje, tj. místo anonymního hotelu klidně apartmán u moře i pro partnera/rodinu, apod.)
  • případné přesčasy si pak vybíráte při návratu do ČR
  • v ČR máte administrativní podporu v projektové manažerce
  • možnost v této době legálně vycestovat do zahraničí (aktuálně máme kolegy v Singapuru, Dominikánské republice apod.). Délka projektu může být od 3 týdnů do 6 měsíců (nejčastěji kolem 4 - 6 týdnů) a po celou tuto dobu jste v zahraničí
  • vedle možnosti patřit mezi špičkové specialisty v tomto oboru vám to dá neskutečně mnoho i v osobním rozvoji a schopnosti poradit si v běžném životě
  • vidět výsledky své práce, které mají smysl
  • práci vám zpříjemní i kvalitní pracovní oblečení

HLAVNÍ PRACOVNÍ ÚKOLY:

  • Instalace a uvádění do provozu nových plynem izolovaných rozvoden VVN v zahraničí dle předepsaných standardizovaných procedur. Část práce děláte vy a část v roli supervisora dozorujete místní tým,
  • Spolupráce s výrobními závody ve Švýcarsku, kde se také konají odborná školení a certifikace.
  • Střednědobé služební cesty za našimi zákazníky v zahraničí po celém světě (obvykle několik týdnů jeden výjezd, celkově strávíte v zahraničí cca 9 měsíců v roce - záleží na konkrétních výjezdech)
  • Úzká spolupráce se supportním týmem (koordinace průběžného plnění úkolů, komunikace ohledně materiálu, cestování apod.)
  • Servisní středisko je v Brně, ale vzhledem k cestování můžete být kdekoliv z celé ČR (do Brna musíte jen výjmečně)

PŘEDPOKLADY PRO TUTO PROFESI:

  • VŠ elektrotechnického směru s praxí elektro servisního technika (VN, VVN velkou výhodou), NEBO zkušený pracovník bez VŠ
  • Osvědčení z vyhlášky 50 min. §5 (osvědčení nad 1000V výhodou) nebo NV 194/2022
  • Znalost anglického jazyka na úrovni B2 (nutno pro pravidelná školení a certifikace + komunikaci s výrobními závody)
  • Manuální zručnost a chuť neustále se profesně rozvíjet
  • Flexibilitu a ochotu cestovat po celém světě (cca 9 měsíců v zahraničí, zbytek času jste doma)
  • Aktivní, samostatný a odpovědný přístup k práci, ochotu spolupracovat a sdílet know-how s kolegy
  • Řidičský průkaz skupiny B
  • Osobní vyzrálost, schopnost respektovat zvyklosti v jiných zemích

HITACHI ENERGY NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ BENEFITY:

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení
  • Možnost rozšiřovat si znalosti v oboru a stát se tak expertem na servis tecnologie, která je jedinečná. Osobní růst.
  • 5 týdnů dovolené
  • Narozeninové volno
  • Kratší 7,5 hodin pružná pracovní doba, placené přesčasy
  • Ubytování je kompletně hrazené zaměstnavatelem
  • Příspěvek na osobní útratu ve výši +40% k zákonné minimální výši diet
  • Speciální firemní oblečení
  • Cafeteria systém ve výši 6 750 Kč ročně.
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky, při odchodu do důchodu a další benefity dle kolektivní smlouvy

Tak co? Přidáte se mezi naše špičkové specialisty na VVN zařízení? Jestli ano, ozvěte se a řekneme si více.

Těšíme se na vás!

Sede Brno Slatina, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2024-10-12
Numero di riferimento R0063532

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.