Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

SKLADNÍK (m/ž)
Máme nové zakázky, díky kterým rozšiřujeme kapacitu výroby komponent pro plynem izolované rozvodny (GIS) velmi vysokého napětí. Rádi bychom tak dali dobrou práci několika novým kolegům různých pracovních profesí.


Proč k nám? Jsme firma, kde se stále aktivně využívá selský rozum, společně si pomáháme a zaměřujeme se na efektivitu/smysluplnost práce. Stanete se součástí výrobního procesu, který je unikátní v celé ČR a zároveň probíhá pouze v několika podnicích na světě!

HLAVNÍ SPECIFIKA PRÁCE

  • Příjem materiálu do paletových skladů.
  • Chystání materiálu pro výrobu, zavážení do výrobní linky dle jednotlivých zakázek.
  • Manipulace s velkoobjemovými materiály pomocí strojů (např. s mostovým jeřábem), nárazově ruční zvedání objemnějších kusů.

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE:

  • Min. SOU
  • Zkušenost s manuální prací, výhodou VZV
  • Ochota pracovat na 3 směny
  • Schopnost týmové práce, chuť učit se novým postupům, technické myšlení
  • Fyzická zdatnost a manuální zručnost
  • Selský rozum, přirozená zodpovědnost a chuť pracovat

CO VÁM HITACHI ENERGY NABÍZÍ:

  • Jistotu úspěšné globální firmy s inovativním přístupem a zaměřením na modernizaci provozů
  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení.
  • Manažery, pro které jste lidmi, ne číslem. 
  • Dobrou dopravní dostupnost.

Široké spektrum firemních benefitů:

  • 5 týdnů dovolené
  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky
  • Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 7 000 Kč ročně.
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy.
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem.
  • Odměny za odpracované roky a také přiodchodu do důchodu a další benefity.

Sede Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Supply Chain
Contratto Temporary
Data di pubblicazione 2024-10-22
Numero di riferimento R0034530

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.