Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Rok od roku se u nás zakázková výroba rapidně navyšuje, a tak opakovaně hledáme posily do stávajícího týmu. Kde u nás? Na oddělení High Voltage Products Brno v oddělení výroby komponent pro plynem izolované rozvodny velmi vysokého napětí (GIS technologie) nebo chladící systémy.

Proč k nám? Jsme firma, kde se stále aktivně využívá selský rozum, společně si pomáháme a zaměřujeme se na efektivitu/smysluplnost práce. Díky tomu je tu nízká fluktuace a příjemná atmosféra. Jsou tu strojaři i stavaři a společně se doplňujeme. Stanete se součástí výrobního procesu, který je unikátní v celé ČR a zároveň probíhá pouze v několika podnicích na světě!

Co je základem práce? S kolegy a projektovými manažery ve Švýcarsku nebo Švédsku spolupracujeme na významných světových projektech (jako například větrné farmy v oceánech apod.) Děláme tak něco, co je smysluplné a důležité.

Jaká je pracovní náplň:

  • Zpracování statických modelů a výpočtů na základě standardů v programu Scia Engineer (Eurokód, americký standard AISC, atd.)
  • Posudky detailů v programu Idea Statica
  • Spracování výstupu ze softvéru Scia Engineer a Idea Statica
  • Aktivní spolupráce v rámci brněnského inženýringu a také s interními zákazníky ze zahraničí (Švýcarsko, Amerika, Indie, Švédsko)
  • Účast na vývoji nástrojů a procesů v rámci oddělení.


Co byste měl/a splňovat:

  • VŠ vzdělání – STAVEBNÍ, případně šikovný zájemce se SŠ stavební
  • Pozice je ideální pro zkušeného kandidáta ze se zájmem o oblast ocelových konstrukcí (praxe v oboru nutná)
  • Středně pokročilou znalost anglického jazyka zejména pro denní komunikaci s kolegy ze Švýcarska nebo Švédska
  • Schopnost pracovat na různě velkých projektech a kooperovat i v rámci týmu
  • Pracovat zodpovědně na svěřených projektech s důrazem na funkčnost a efektivitu
  • Nutná je znalost statických programů

Proč se přidat k nám do Hitachi Energy?

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné spolupráci, hledání smysluplných a efektivních řešení
  • Perspektivu k profesnímu i osobnímu růstu (máme funkční kariérní plány)
  • Velký tým, kde najdete jak seniorní kolegy, co u nás pracují i 10 let, tak i juniorní kolegy a kolegyně
  • Jistotu úspěšné globální firmy s inovativním přístupem a zaměřením na modernizaci provozů (máme vlastní engineer-ing, výrobu a prodej).
  • 5 týdnů dovolené
  • Narozeninové volno
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Stravenky v hodnotě 100 Kč, plně hrazené námi
  • Cafeteria systém ve výši 6 750 Kč ročně
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky, při odchodu do důchodu, další benefity dle kolektivní smlouvy

Zaujala vás tato nabídka? Pak se těším na Vaše reakce a ideálně s motivačním emailem.

Sede Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2024-08-12
Numero di riferimento R0049665

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.