Accessori per cavi Hitachi Energy offre prodotti e soluzioni che coprono una gamma completa di connettori, terminazioni e accessori per giunti per applicazioni con cavi da 12-145 kV. Leggi di più
Asset di gestione del lavoro Come fanno le industrie ad alta intensità di asset a risolvere le loro sfide più difficili e a ottenere risultati ineguagliabili? Scopri di più su Lumada per l'Asset & Work Management. Leggi di più
Condensatori e filtri Hitachi Energy produce e fornisce una gamma completa di soluzioni per condensatori e di filtraggio che migliorano la qualità dell’energia delle reti elettriche. Leggi di più
Corrente continua ad alta tensione (HVDC) Hitachi Energy ha aperto la strada della tecnologia HVDC quasi 70 anni fa. In qualità di fattore chiave nel sistema energetico futuro basato sulle energie rinnovabili, HVDC sta davvero plasmando la rete del futuro. Leggi di più
Digitalizzazione La decarbonizzazione si traduce in un “sistema di sistemi” che può essere gestito e semplificato con le soluzioni di digitalizzazione di Hitachi Energy. Scopri di più. Leggi di più
Pianificazione energetica e commercio La nostra missione è quella di supportare le decisioni critiche di investimento energetico e le operazioni energetiche efficienti attraverso la pianificazione, la previsione, il trading, l'ottimizzazione del portafoglio e le operazioni di mercato. Leggi di più
Grid Edge Solutions Che si tratti di raggiungere l'autonomia energetica, sbloccare nuove opportunità economiche o gestire efficacemente le energie rinnovabili e DER, siamo la vostra fonte per l'innovazione e la transizione energetica. Leggi di più
Inspection Insights Enabled with video, image and satellite-based insights, businesses can now easily identify and diagnose defects in assets from multiple sources at any scale. Leggi di più
Interruttori automatici del generatore (GCB) Gli interruttori automatici del generatore proteggono le risorse importanti nelle centrali elettriche eliminando potenziali guasti di cortocircuito dannosi nei trasformatori e prevenendo i danni. Leggi di più
Quadri elettrici e interruttori ad alta tensione Hitachi Energy offre una gamma completa di interruttori e quadri elettrici ad alta tensione fino a 1.200 kilovolt in CA e 1.100 kilovolt in CC. Leggi di più
Qualità dell’energia La qualità dell’energia è una priorità assoluta per i servizi di pubblica utilità e per l’industria. Hitachi Energy offre un ampio portafoglio di prodotti, sistemi, soluzioni e servizi di consulenza. Leggi di più
Reti di comunicazione Hitachi Energy ha oltre 100 anni di esperienza nell'ingegneria elettrica, che ci ha permesso di sviluppare una gamma completa di sistemi, prodotti e servizi ottimizzati per la gestione delle reti di comunicazione, l'automazione, il controllo e la protezione, utilizzando la tecnologia all'avanguardia nella comunicazione a banda larga che utilizza reti private e pubbliche. Leggi di più
SCADA e Sistemi di controllo Prendi il controllo della tua rete con le nostre soluzioni HMI SCADA, ADMS, MMS, Historian, EMS & GMS per mantenere la tua rete resistente a qualsiasi sfida operativa. Per saperne di più. Leggi di più
Scaricatori di tensione Hitachi Energy offre una gamma completa di scaricatori di tensione per applicazioni a bassa, media e alta tensione, che comprende soluzioni in CA e CC fino a 1.100 kV. Leggi di più
Semiconduttori Hitachi Energy offre uno dei portafogli di semiconduttori di potenza più diversificati e include GTO, IGBT, IGCT, tiristori e diodi in diverse gamme di potenza. Scopri di più. Leggi di più
Sezionatori Hitachi Energy offre un sezionatore affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, in modo da garantire che le apparecchiature elettriche siano diseccitate e isolate completamente in fase di assistenza o di manutenzione. Leggi di più
Sicurezza informatica Con la digitalizzazione dei settori ricchi di risorse, aumenta la vulnerabilità alle interruzioni. Per passare all’era digitale con fiducia sono necessarie soluzioni di sicurezza informatica automatizzate, in evoluzione e resilienti di un partner con una forte esperienza specifica del settore. Leggi di più
Sistemi di raffreddamento Il portafoglio di sistemi di raffreddamento ad acqua di Hitachi Energy offre soluzioni a risparmio energetico per applicazioni industriali e di trasmissione dell’energia. Leggi di più
Sistemi di trasmissione flessibili in CA (FACTS) Le tecnologie FACTS forniscono potenza e controllo maggiori nelle reti CA nuove ed esistenti e hanno un impatto ambientale minimo. Scopri di più. Leggi di più
Sottostazioni ed elettrificazione Hitachi Energy offre soluzioni innovative e affidabili per l’integrazione efficace dell’energia da impianti di produzione convenzionali e rinnovabili a livello globale. Leggi di più
Stoccaggio Energia La tecnologia di stoccaggio dell'energia a batteria di Hitachi Energy viene utilizzata a Porto Santo, per sostenere l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete dell'isola Leggi di più
Automazione, protezione e controllo delle sottostazioni IED, RTU, distribuzione dell'energia, sottostazione digitale e altro - abbiamo il know-how per fornire soluzioni complete di automazione di rete e sottostazione. Leggi di più
Trasformatori Hitachi Energy offre trasformatori di distribuzione e di potenza, trasformatori di tipo a secco ed EconiQ™, nonché servizi per applicazioni industriali e commerciali. Leggi di più
Trasformatori di misura Il portafoglio Hitachi Energy di trasformatori di misura, che operano senza problemi in diverse condizioni atmosferiche e in casi di sovratensione provocate dalla commutazione. Leggi di più