Trasformatore di corrente IMB (36 - 800 kV)
Il design flessibile consente soluzioni personalizzate per il cliente
I trasformatori di corrente minima in olio IMB si basano su un tipo di serbatoio (forcella) e sono disponibili con isolatori in porcellana o in gomma siliconica.
I trasformatori di corrente Hitachi Energy sono realizzati su misura. La combinazione di diverse dimensioni di serbatoi, sistemi di espansione, avvolgimenti primari, ecc., permette di soddisfare la maggior parte delle esigenze dei clienti da 36 kV fino a 800 kV.
Hitachi Energy ne ha consegnato e installato oltre 170.000 unità in tutto il mondo, dal deserto ai climi artici. I registri di assistenza completi mostrano che il tasso di guasto dei trasformatori di corrente IMB è fino a quattro volte inferiore alla media del settore.
Applicazioni
- Misurazione dei ricavi
- Relè di protezione
- Controllo del sistema e indicazione del flusso di alimentazione
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Per la misurazione dei ricavi e la protezione nelle reti ad alta tensione, i trasformatori di corrente isolati in carta e olio IMB hanno la base più alta del mondo.
- Grazie al centro basso di gravità l’IMB è molto adatto alle zone ad alta attività sismica.
- È progettato per una vasta gamma di condizioni, dal clima polare a quello del deserto
- Il design del tipo con serbatoio flessibile consente nuclei grandi e/o molti nuclei
- L’esclusivo riempimento al quarzo riduce al minimo la quantità di olio e consente un sistema di espansione semplice ed affidabile. Il riempimento al quarzo fornisce anche un supporto meccanico ai nuclei e all’avvolgimento primario.
- La vasta esperienza e competenza di Hitachi Energy consentono di trovare le soluzioni ottimali in base alle esigenze del sito.
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
IMB | ||
---|---|---|
Installazione | Esterno | |
Design | Tipo di serbatoio (forcella) | |
Isolamento | Quarzo con carta e olio | |
Massima tensione per le apparecchiature | kV | 36-800 |
Corrente primaria max. | A | Fino a 4.000 |
Corrente di cortocircuito | kA/1 sec | Fino a 63 |
Isolatori | Porcellana Gomma siliconica su richiesta |
|
Distanza di dispersione | mm/kV | ≥ 25 maggiore su richiesta |
Temperatura ambiente | ºC | Da -40 a +40 |
Altitudine di progettazione | m | Massimo 1000 (standard) Altre opzioni disponibili su richiesta |
Accuratezza | Soddisfa tutte le classi di misurazione e protezione IEC e IEEE |
Related offering
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno