Trasformatori di corrente e sensori
Trasformatore di corrente isolato in olio con design top-core, affidabile per uso esterno
I trasformatori di corrente COF isolati in olio per installazioni esterne si basano su un design top-core. Tutti i nostri trasformatori di corrente sono assemblati su ordinazione in base alle specifiche del cliente. I trasformatori di corrente COF possono soddisfare molte applicazioni per il rilevamento e la protezione con una serie di dimensioni della cupola per un massimo di tre nuclei indipendenti da 25 kV a 170 kV. Questo trasformatore di corrente è disponibile con isolatori in porcellana o in gomma siliconica. L’isolatore in porcellana grigia ANSI 70 è considerato il prodotto standard. La sigillatura ermetica del design si ottiene utilizzando un cuscinetto di gas sopra l’olio per impedire il passaggio dell’aria esterna carica di umidità.
Il COF dimostra prestazioni operative affidabili, con un basso tasso di guasto sul campo inferiore alla media del settore. Questo design è stato installato in tutto l’emisfero occidentale e in ogni tipo di ambiente, dal deserto al clima artico.
Applicazioni
- Misurazione dei ricavi
- Relè di protezione
- Controllo del sistema e indicazione del flusso di potenza
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Per la misurazione dei ricavi e la protezione nelle reti ad alta tensione il trasformatore di corrente COF isolato in carta e olio gode di un’ottima reputazione ed è versatile, arrivando a soddisfare le applicazioni più esigenti.
- Eccellente supporto tecnico all’installazione, per garantire soluzioni ottimali
- Progettato per varie condizioni ambientali
- Progettazioni specifiche per applicazioni critiche come la misurazione ad ampio raggio, il monitoraggio dei banchi di condensatori e altre operazioni complesse
- Il tipo di testa consente un’applicazione di corrente più elevata senza costi extra o sistemi di raffreddamento speciali
- La breve transizione primaria nella cupola consente un’elevata capacità di cortocircuito
- La produzione che rispetta i requisiti più severi dal punto di vista dielettrico comprende un design ermetico con test di scarica parziale del 100%
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
COF | |
---|---|
Installazione | Esterno |
Design | Tipologia top-core |
Isolamento | Carta oleosa |
Tensione massima per le apparecchiature |
25-170 kV |
Corrente primaria max. | Fino a 3.400 A |
Corrente di cortocircuito | Fino a 120 kA/1 sec |
Isolatori | Porcellana (gomma siliconica opzionale) |
Distanza Creepage | ≥ 25 mm/kV (maggiore su richiesta) |
Condizioni di servizio | |
|
Da -40 ºC a +40 ºC (standard) |
|
Massimo 1000 m (standard) |
*Sono possibili altre temperature e altitudini | |
Accuratezza | Soddisfa tutte le classi di misurazione e protezione IEEE (0,3%, 0,15%, C100, C200, C400 e C800) Su richiesta è possibile richiedere anche la certificazione IEC |